Cantidad | Precio unitario |
---|
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
---|---|
Key Type | 8.0 mm Triangle |
Mounting Orientation | Universal |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Housing Height | 18.5 mm |
Housing Height | 0.728 in |
Latch Material | Nylon |
Cam Material | Zinc Plated Steel |
Finish | Natural |
Latch Style | Cam Latch |
Colour | Black |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar