Cierres con Leva de Bloqueo

En stock

Los cierres con leva de bloqueo cilíndrico tienen un cuerpo de aleación de zinc fundido cromado con eje de acero. La gama se adapta a diferentes cortes y ofrece una variedad de llaves iguales y llaves diferentes. En función de la selección, están disponibles diferentes ángulos de rotación.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Tipo de llave
05010530E
5,9544 € - 13,4006 € 19 En stock
Keyed Alike
05010221E
5,9544 € - 13,4006 € 64 En stock
Keyed To Differ
250200150E
6,5667 € - 14,7787 € En producción
Keyed Alike
250200251E
6,5667 € - 14,7787 € 250 En stock
Keyed To Differ
26120201593E
4,1174 € - 9,2664 € 48 En stock
5.0 mm Double Bit
261200593E
7,633 € - 17,1784 € En producción
Euro Key
2573229
3,0511 € - 3,0511 € En producción
Cierre SS con llave diferente
05030651E
5,9544 € - 13,4006 € 129 En stock
Keyed Alike
05030650E
5,9544 € - 13,4006 € 66 En stock
Keyed Alike
05010230E
5,9544 € - 13,4006 € 42 En stock
Keyed To Differ
261201592E
4,1174 € - 9,2664 € En producción
5.0 mm Double Bit
261200592E
7,633 € - 17,1784 € 380 En stock
Euro Key
2573227
3,2728 € - 3,2728 € 150 En stock
Cierre SS con llave diferente
05070250E
5,9544 € - 13,4006 € En producción
Non - Removable Key
250200151E
6,5667 € - 14,7787 € 85 En stock
Keyed Alike
26120201590E
4,1174 € - 9,2664 € 67 En stock
5.0 mm Double Bit
261200590E
7,633 € - 17,1784 € 71 En stock
Euro Key
2570327
2,6182 € - 2,9138 € En producción
Cierre SS con llave igual
05070251E
5,9544 € - 13,4006 € 100 En stock
Non - Removable Key
250200230E
6,5667 € - 14,7787 € 200 En stock
Keyed To Differ
05010210E
5,9544 € - 13,4006 € 88 En stock
Keyed To Differ
26120201591E
4,1174 € - 9,2664 € 50 En stock
5.0 mm Double Bit
2570329
4,5553 € - 4,5553 € En producción
Cierre SS con llave igual
05070230E
5,9544 € - 13,4006 € En producción
Non - Removable Key
250200250E
6,5667 € - 14,7787 € 735 En stock
Keyed To Differ
  • de 2
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 16.5 mm | 0.65 in ; Tipo de llave:Llaves iguales ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

05010530E

Rango de precios
13,4006 € - 5,9544 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Opperated
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Keyed Alike
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 16.5 mm | 0.65 in ; Tipo de llave:Llaves diferentes ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

05010221E

Rango de precios
13,4006 € - 5,9544 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Opperated
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Keyed To Differ
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 20.0 mm | 0.787 in ; Tipo de llave:Llaves iguales ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

250200150E

Rango de precios
14,7787 € - 6,5667 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    Keyed Alike
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 27.0 mm | 1.063 in ; Tipo de llave:Llaves diferentes ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

250200251E

Rango de precios
14,7787 € - 6,5667 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    Keyed To Differ
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo de llave:Reborde doble 5.0 mm ; Longitud de la leva - 25.0 mm | 0.984 in ; Acabar - Negro

26120201593E

Rango de precios
9,2664 € - 4,1174 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Negro
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    5.0 mm Double Bit
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 25.0 mm | 0.984 in ; Tipo de llave:Llave Euro ; Longitud de la leva - 25.0 mm | 0.984 in ; Acabar - Negro

261200593E

Rango de precios
17,1784 € - 7,633 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Negro
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    Euro Key
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 11.0 mm | 0.433 in ; Tipo de llave:Cierre SS con llave diferente ; Longitud de la leva - 30.0 mm | 1.181 in ; Acabar - Sin acabado

2573229

Rango de precios
3,0511 € - 3,0511 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Sin acabado
  • Tipo del asa
    Operado con llave
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Cierre SS con llave diferente
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 16.5 mm | 0.65 in ; Tipo de llave:Llaves iguales ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

05030651E

Rango de precios
13,4006 € - 5,9544 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Opperated
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Keyed Alike
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 16.5 mm | 0.65 in ; Tipo de llave:Llaves iguales ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

05030650E

Rango de precios
13,4006 € - 5,9544 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Opperated
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Keyed Alike
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 16.5 mm | 0.65 in ; Tipo de llave:Llaves diferentes ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

05010230E

Rango de precios
13,4006 € - 5,9544 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Opperated
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Keyed To Differ
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 22.5 mm | 0.886 in ; Tipo de llave:Reborde doble 5.0 mm ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Negro

261201592E

Rango de precios
9,2664 € - 4,1174 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Negro
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    5.0 mm Double Bit
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 22.5 mm | 0.886 in ; Tipo de llave:Llave Euro ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Negro

261200592E

Rango de precios
17,1784 € - 7,633 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Negro
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    Euro Key
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 11.0 mm | 0.433 in ; Tipo de llave:Cierre SS con llave diferente ; Longitud de la leva - 16.0 mm | 0.63 in ; Acabar - Sin acabado

2573227

Rango de precios
3,2728 € - 3,2728 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Sin acabado
  • Tipo del asa
    Operado con llave
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Cierre SS con llave diferente
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 16.5 mm | 0.65 in ; Tipo de llave:Llave no extraíble ; Longitud de la leva - 43.0 mm | 1.693 in ; Acabar - Cromado

05070250E

Rango de precios
13,4006 € - 5,9544 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Lever
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Non - Removable Key
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 27.0 mm | 1.063 in ; Tipo de llave:Llaves iguales ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

250200151E

Rango de precios
14,7787 € - 6,5667 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    Keyed Alike
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo de llave:Reborde doble 5.0 mm ; Longitud de la leva - 35.0 mm | 1.378 in ; Acabar - Negro

26120201590E

Rango de precios
9,2664 € - 4,1174 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Negro
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    5.0 mm Double Bit
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 18.5 mm | 0.728 in ; Tipo de llave:Llave Euro ; Longitud de la leva - 35.0 mm | 1.378 in ; Acabar - Negro

261200590E

Rango de precios
17,1784 € - 7,633 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Negro
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    Euro Key
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 11.0 mm | 0.433 in ; Tipo de llave:Cierre SS con llave igual ; Longitud de la leva - 16.0 mm | 0.63 in ; Acabar - Sin acabado

2570327

Rango de precios
2,9138 € - 2,6182 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Sin acabado
  • Tipo del asa
    Operado con llave
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Cierre SS con llave igual
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 23.5 mm | 0.925 in ; Tipo de llave:Llave no extraíble ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

05070251E

Rango de precios
13,4006 € - 5,9544 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Lever
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Non - Removable Key
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 20.0 mm | 0.787 in ; Tipo de llave:Llaves diferentes ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

250200230E

Rango de precios
14,7787 € - 6,5667 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    Keyed To Differ
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 16.5 mm | 0.65 in ; Tipo de llave:Llaves diferentes ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

05010210E

Rango de precios
13,4006 € - 5,9544 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Opperated
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Keyed To Differ
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 24.5 mm | 0.965 in ; Tipo de llave:Reborde doble 5.0 mm ; Longitud de la leva - 35.0 mm | 1.378 in ; Acabar - Negro

26120201591E

Rango de precios
9,2664 € - 4,1174 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Negro
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    5.0 mm Double Bit
  • Orientación de montaje
    Universal
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 11.0 mm | 0.433 in ; Tipo de llave:Cierre SS con llave igual ; Longitud de la leva - 30.0 mm | 1.181 in ; Acabar - Sin acabado

2570329

Rango de precios
4,5553 € - 4,5553 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Sin acabado
  • Tipo del asa
    Operado con llave
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Cierre SS con llave igual
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 16.5 mm | 0.65 in ; Tipo de llave:Llave no extraíble ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

05070230E

Rango de precios
13,4006 € - 5,9544 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Lever
  • Incluye
    Two keys supplied with each latch
  • Tipo de llave
    Non - Removable Key
Pestillo de llave - Altura de la carcasa - 20.0 mm | 0.787 in ; Tipo de llave:Llaves diferentes ; Longitud de la leva - 45.0 mm | 1.772 in ; Acabar - Cromado

250200250E

Rango de precios
14,7787 € - 6,5667 €

Niveles de existencias
735 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Acabar
    Cromado
  • Tipo del asa
    Key Operated
  • Tipo de llave
    Keyed To Differ
  • Orientación de montaje
    Universal

Comprado con frecuencia

Cierres con leva - Bloqueo cilíndrico
Cierres con leva - Bloqueo cilíndrico
Cierres con leva - Bloqueo cilíndrico
Pestillos de muelle de cuarto de vuelta
Pestillos de muelle de cuarto de vuelta
Pestillos de muelle de cuarto de vuelta
Cierre de cuarto de vuelta
Cierre de cuarto de vuelta
Cierre de cuarto de vuelta
Pestillos de cuarto de vuelta - Muelle IP65
Pestillos de cuarto de vuelta - Muelle IP65
Pestillos de cuarto de vuelta - Muelle IP65
Pestillos de cuarto de vuelta: con alas
Pestillos de cuarto de vuelta: con alas
Pestillos de cuarto de vuelta: con alas
Pestillos de leva - Elevación y giro
Pestillos de leva - Elevación y giro
Pestillos de leva - Elevación y giro
Pestillos de cuarto de vuelta para puertas gruesas
Pestillos de cuarto de vuelta para puertas gruesas
Pestillos de cuarto de vuelta para puertas gruesas
Pestillos de leva con vuelta de asa: asa L
Pestillos de leva con vuelta de asa: asa L
Pestillos de leva con vuelta de asa: asa L
Pestillos de compresión fija
Pestillos de compresión fija
Pestillos de compresión fija
Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle
Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle
Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle

Comprado con frecuencia

Bisagras de hoja: plástico transparente
Bisagras de hoja: plástico transparente
Bisagras de hoja: plástico transparente
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Bisagras de hoja - Montaje a través de orificio con placa...
Bisagras de hoja - Montaje a través de orificio con placa de cubierta
Bisagras de hoja - Montaje a través de orificio con placa de cubierta
Bisagras de hoja: montaje con inserto de espárrago roscad...
Bisagras de hoja: montaje con inserto de espárrago roscado macho
Bisagras de hoja: montaje con inserto de espárrago roscado macho
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orific...
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orificios avella...
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orificios avellanados en otra hoja
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada
Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada
Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de hoja
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de hoja
Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de hoja
Bisagras de realce de hoja y bandera
Bisagras de realce de hoja y bandera
Bisagras de realce de hoja y bandera

Facetas del producto

Gama de productos Pestillos y cierres

Conjunto de productos Cierres con leva de bloqueo Cerradura para Mobiliario

Tipo Bloqueo del bombín

Características Con llave

Material Metal Nylon Plástico Acero

Funcionamiento Operado con llave

Referencia DIN RoHS