Pestillo de llave - Agarre máximo - 8.5 mm | 0.335 in ; ; Tipo de llave:Cuadrado 8.0 mm ; Acabar - Cromado

Código de artículo: 360112860

En producción
Añadir muestra +
Imprimir página
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables


Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Plata
Acabar Cromado
Tipo del asa funcionamiento por herramienta impulsora
Material Aleación de zinc
Orientación de montaje Universal
Rango de grosor de la puerta compatible 1.6 mm
Rango de agarre 8.5 mm
Grosor de puerta máximo compatible 1.6 mm
Agarre máximo 8.5 mm
Especificaciones IP65, NEMA 4, DIN-EN 61373, DIN-EN 1774

Información útil


Productos relacionados