20048259
0132111170E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 30,67 € |
20 + | 14,61 € |
Barrel Depth | 18.5 mm |
---|---|
Barrel Depth | 0.728 in |
Barrel Diameter | 80.0 mm |
Barrel Diameter | 3.15 in |
Grip Range | 18.5 mm |
Grip Range | 0.728 in |
Minimum Mounting Hole Size | 70.0 mm |
Minimum Mounting Hole Size | 2.756 in |
Key Type | Keyless |
Shape | Round |
Application(s) | Cabinet |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Finish | Chrome Plated |
Keying | Keyless |
Commodity Code | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar