Pestillo de leva de compresión - Longitud del asa - 55.0 mm | 2.165 in ; Anchura del asa - 16.0 mm | 0.63 in ; Material del pestillo:Aleación de zinc ; Tipo del asa - Pestillo de giro y elevación

Código de artículo: 17011103E

24 En stock
Los pestillos de leva de elevación y giro consisten en un asa de perfil bajo que se guarda cuando no se usan, ofrecen una rotación de 90 grados y son fáciles de instalar usando un soporte o una fijación a presión. The swing handles also consist of a slam action spring loaded handle and can be used either indoors or outdoors, they are ideal for cabinets, enclosures and machinery covers. Se presentan con llave igual, llave diferente o un botón para pulsar. Sustituye al artículo No.(s): Essentra 551861
Imprimir página
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables


Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Acabar Cromado
Material del pestillo Aleación de zinc
Longitud del asa 55.0 mm
Longitud del orificio de montaje 16.5 mm
Anchura del orificio de montaje 13.7 mm

Productos relacionados