Castor Wheels - Swivel Plate

En stock

Castor Wheels - Swivel Plate are most commonly mounted into a socket on wooden or metal tubular legs. Estas ruedas se colocan a presión, permiten una rotación de 360 grados y se mantienen en posición con los frenos.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Material de la rueda Capacidad de carga
497153
1,13 € - 2,4948 € 2405 En stock
50.0 mm
Nylon
60.0 kg
497403
1,1731 € - 2,5898 € 3538 En stock
50.0 mm
Nylon
60.0 kg
491012
3,7584 € - 5,1397 € 102 En stock
50.0 mm
Nylon
55.0 kg
491016
7,2846 € - 16,273 € 29 En stock
100.0 mm
Nylon
80.0 kg
491034
6,9468 € - 15,637 € 44 En stock
76.0 mm
Goma
80.0 kg
491038
9,5123 € - 21,2585 € En producción
125.0 mm
Goma
80.0 kg
491042
12,4684 € - 27,8568 € 15 En stock
125.0 mm
Goma
80.0 kg
491058
4,1807 € - 5,7288 € 19 En stock
80.0 mm
Goma
60.0 kg
491062
4,9514 € - 6,7683 € 154 En stock
75.0 mm
Goma
60.0 kg
491101
7,3796 € - 16,5246 € 12 En stock
80.0 mm
Goma
50.0 kg
491106
21,7484 € - 25,4562 € En producción
180.0 mm
Goma
180.0 kg
491117
21,0833 € - 46,8751 € 24 En stock
125.0 mm
Goma
160.0 kg
494720
30,5322 € - 58,3809 € 18 En stock
100.0 mm
Goma
150.0 kg
494771
10,2302 € - 12,367 € En producción
39.0 mm
Nylon
150.0 kg
494817
24,4934 € - 24,4934 € En producción
125.0 mm
Nylon
80.0 kg
499820
13,2813 € - 16,0617 € En producción
150.0 mm
Nylon
180.0 kg
491010
3,9062 € - 5,3361 € 1 En stock
80.0 mm
Nylon
60.0 kg
1337441
77,2597 € - 108,1615 € En producción
200.0 mm
700.00 N
1337452
17,821 € - 24,9473 € En producción
100.0 mm
150.00 N
1337460
22,0229 € - 30,8279 € En producción
100.0 mm
130.00 N
491021
8,087 € - 11,0649 € 32 En stock
80.0 mm
Nylon
60.0 kg
491067
7,0524 € - 9,6442 € En producción
63.0 mm
Plástico
60.0 kg
491071
12,4261 € - 27,6501 € En producción
125.0 mm
Plástico
80.0 kg
491110
14,4215 € - 32,0609 € 102 En stock
125.0 mm
Goma
110.0 kg
491118
16,892 € - 37,7597 € 20 En stock
80.0 mm
Goma
150.0 kg
  • de 5
Rueda giratoria - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Anchura de la rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Material de la rueda:Nylon

497153

Rango de precios
2,4948 € - 1,13 €

Niveles de existencias
2405 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Without Brake
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Sin acabado
  • Material
    Zinc;Acero; Nylon
  • Tipo
    Rotación
Rueda giratoria - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda: 50.0 mm | 1.969 in ; Material de la rueda - Nylon

497403

Rango de precios
2,5898 € - 1,1731 €

Niveles de existencias
3538 En stock
Atributos
  • Tipo de cojinete
    Easy Glide
  • Tipo de ruedecilla
    With Brake
  • Color
    Negro
  • Acabar
    Nylon negro
  • Material
    Acero
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:55.0 kg ; Anchura de la rueda:18.0 mm | 0.709 in ; Diámetro de rueda - 50.0 mm | 1.969 in ; Material - Zinc;Acero

491012

Rango de precios
5,1397 € - 3,7584 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Blanco
  • Material
    Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    45.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:80.0 kg ; Anchura de la rueda:27.0 mm | 1.063 in ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Material - Zinc;Acero

491016

Rango de precios
16,273 € - 7,2846 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Blanco
  • Material
    Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:80.0 kg ; Anchura de la rueda:28.0 mm | 1.102 in ; Diámetro de rueda - 76.0 mm | 2.992 in ; Material - Zinc;Acero

491034

Rango de precios
15,637 € - 6,9468 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Fixed Plate
  • Color
    Gris
  • Material
    Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Longitud del espaciado del orificio
    60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:80.0 kg ; Anchura de la rueda:28.0 mm | 1.102 in ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Material - Zinc;Acero

491038

Rango de precios
21,2585 € - 9,5123 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Gris
  • Material
    Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Longitud del espaciado del orificio
    60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:80.0 kg ; Anchura de la rueda:28.0 mm | 1.102 in ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Material - Zinc;Acero

491042

Rango de precios
27,8568 € - 12,4684 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Gris
  • Material
    Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Longitud del espaciado del orificio
    60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:60.0 kg ; Anchura de la rueda:22.0 mm | 0.866 in ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Material - Zinc;Acero

491058

Rango de precios
5,7288 € - 4,1807 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Fixed Plate
  • Color
    Gris
  • Material
    Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Longitud del espaciado del orificio
    45.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:60.0 kg ; Anchura de la rueda:24.0 mm | 0.945 in ; Diámetro de rueda - 75.0 mm | 2.953 in ; Material - Zinc;Acero

491062

Rango de precios
6,7683 € - 4,9514 €

Niveles de existencias
154 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Gris
  • Material
    Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Longitud del espaciado del orificio
    45.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:50.0 kg ; Anchura de la rueda:25.0 mm | 0.984 in ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Material - Goma;Zinc;Acero

491101

Rango de precios
16,5246 € - 7,3796 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma;Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Longitud del espaciado del orificio
    80.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:180.0 kg ; Anchura de la rueda:45.0 mm | 1.772 in ; Diámetro de rueda - 180.0 mm | 7.087 in ; Material - Goma;Zinc;Acero

491106

Rango de precios
25,4562 € - 21,7484 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma;Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Longitud del espaciado del orificio
    105.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:160.0 kg ; Anchura de la rueda:36.0 mm | 1.417 in ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Material - Zinc;Acero

491117

Rango de precios
46,8751 € - 21,0833 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Azul
  • Material
    Zinc;Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Longitud del espaciado del orificio
    80.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:150.0 kg ; Anchura de la rueda:35.0 mm | 1.378 in ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ; Material - Acero inoxidable

494720

Rango de precios
58,3809 € - 30,5322 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Plato fijo
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la rueda
    Goma
  • Longitud del espaciado del orificio
    80.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:150.0 kg ; Anchura de la rueda:125.0 mm | 4.921 in ; Diámetro de rueda - 39.0 mm | 1.535 in ; Material - Zinc;Acero; Nylon

494771

Rango de precios
12,367 € - 10,2302 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Fixed Plate
  • Color
    Natural
  • Material
    Zinc;Acero; Nylon
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    80.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:80.0 kg ; Anchura de la rueda:27.0 mm | 1.063 in ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Material - Zinc;Acero; Nylon

494817

Rango de precios
24,4934 € - 24,4934 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Plato fijo
  • Color
    Natural
  • Material
    Zinc;Acero; Nylon
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:180.0 kg ; Anchura de la rueda:40.0 mm | 1.575 in ; Diámetro de rueda - 150.0 mm | 5.906 in ; Material - Zinc;Acero; Nylon

499820

Rango de precios
16,0617 € - 13,2813 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Fixed Plate
  • Color
    Blanco
  • Material
    Zinc;Acero; Nylon
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    80.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:60.0 kg ; Anchura de la rueda:22.0 mm | 0.866 in ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Material - Acero;Nylon

491010

Rango de precios
5,3361 € - 3,9062 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Fixed Plate
  • Color
    Blanco
  • Material
    Acero;Nylon
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    45.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:700.00 N ; Anchura de la rueda:50.0 mm | 1.969 in ; Diámetro de rueda - 200.0 mm | 7.874 in ;

1337441

Rango de precios
108,1615 € - 77,2597 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Longitud del espaciado del orificio
    105.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    80.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:150.00 N ; Anchura de la rueda:35.0 mm | 1.378 in ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ;

1337452

Rango de precios
24,9473 € - 17,821 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud del espaciado del orificio
    80.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:130.00 N ; Anchura de la rueda:30.0 mm | 1.181 in ; Diámetro de rueda - 100.0 mm | 3.937 in ;

1337460

Rango de precios
30,8279 € - 22,0229 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Azul
  • Longitud del espaciado del orificio
    80.0 mm
  • Anchura del espaciado del orificio
    60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda:22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda - Nylon

491021

Rango de precios
11,0649 € - 8,087 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Blanco
  • Material
    Acero
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Longitud del espaciado del orificio
    45.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:60.0 kg ; Diámetro de rueda - 63.0 mm | 2.48 in ; Anchura de la rueda:22.0 mm | 0.866 in ; Material de la rueda - Plástico

491067

Rango de precios
9,6442 € - 7,0524 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Longitud del espaciado del orificio
    45.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:80.0 kg ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda:27.0 mm | 1.063 in ; Material de la rueda - Plástico

491071

Rango de precios
27,6501 € - 12,4261 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Longitud del espaciado del orificio
    60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:110.0 kg ; Diámetro de rueda - 125.0 mm | 4.921 in ; Anchura de la rueda:37.5 mm | 1.476 in ; Material de la rueda - Goma

491110

Rango de precios
32,0609 € - 14,4215 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Negro
  • Material
    Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm
Rueda con plato giratorio - Capacidad de carga:150.0 kg ; Diámetro de rueda - 80.0 mm | 3.15 in ; Anchura de la rueda:36.0 mm | 1.417 in ; Material de la rueda - Goma

491118

Rango de precios
37,7597 € - 16,892 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tipo de ruedecilla
    Rotación
  • Color
    Azul
  • Material
    Acero
  • Material de la rueda
    Goma
  • Distancia entre orificios fijos
    60.0 mm

Comprado con frecuencia

Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Ruedas - Nylon
Ruedas - Nylon
Ruedas - Nylon
Ruedas - Goma
Ruedas - Goma
Ruedas - Goma
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión