Menu Search

Casquillos liberadores de tensión

En stock

Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.

Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.

Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1730

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Forma de cable compatible Grosor máximo del panel Compra
0,0947 € - 0,0997 € 3200 En stock
9.5 mm
Dual
1.6 mm
10027431 0,1041 € - 0,1095 € 114777 En stock
Redonda
2.5 mm
0,2264 € - 0,2383 € 6946 En stock
12.9 mm
Redonda
4.0 mm
0,232 € - 0,2441 € 1677 En stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,232 € - 0,2441 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,232 € - 0,2441 € 6398 En stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1504 € - 0,1584 € 1247 En stock
12.9 mm
Redonda
2.5 mm
0,1504 € - 0,1584 € 4739 En stock
12.9 mm
Redonda
4.0 mm
0,3472 € - 0,3655 € 3122 En stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,3718 € - 0,459 € 5458 En stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,4386 € - 0,4617 € 3607 En stock
22.2 mm
Redonda
3.2 mm
0,1976 € - 0,208 € 87 En stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,2301 € - 0,2421 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,0936 € - 0,0985 € 936 En stock
Plano
1.6 mm
0,1393 € - 0,1466 € 7813 En stock
11.2 mm
Dual
1.6 mm
0,1197 € - 0,126 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plano
2.5 mm
0,3005 € - 0,3162 € 116439 En stock
Redonda
1.6 mm
10027448 0,142 € - 0,1496 € 17798 En stock
Redonda
3.2 mm
0,249 € - 0,2621 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plano
1.8 mm
0,3005 € - 0,3162 € 523 En stock
Redonda
3.2 mm
  • de 5
Pasacables de retención de cable Dual 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Negro

10258682

Rango de precios
0,0997 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    2.3 x 4.5 mm
  • Longitud del cabezal
    9.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,35 mm Nylon 6/6 Negro

10027431

Rango de precios
0,1095 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
114777 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Blanco

10258767

Rango de precios
0,2383 € - 0,2264 €

Niveles de existencias
6946 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    4.0 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Negro

10258781

Rango de precios
0,2441 € - 0,232 €

Niveles de existencias
1677 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    8.2 - 9.2 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm PA Negro

10258804

Rango de precios
0,2441 € - 0,232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm PA Negro

10258828

Rango de precios
0,2441 € - 0,232 €

Niveles de existencias
6398 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,5 - 7,5 mm PA Negro

10258712

Rango de precios
0,1584 € - 0,1504 €

Niveles de existencias
1247 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.5 - 7.5 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Negro

10258750

Rango de precios
0,1584 € - 0,1504 €

Niveles de existencias
4739 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    4.0 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Blanco

10258798

Rango de precios
0,3655 € - 0,3472 €

Niveles de existencias
3122 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    8.2 - 9.2 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm PA Blanco

10258835

Rango de precios
0,459 € - 0,3718 €

Niveles de existencias
5458 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 9,4 - 11,0 mm PA Negro

10258873

Rango de precios
0,4617 € - 0,4386 €

Niveles de existencias
3607 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    9.4 - 11.0 mm
  • Longitud del cabezal
    22.2 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm PA Negro

10281512

Rango de precios
0,208 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Longitud del cabezal
    12.7 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Negro

10281550

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    8.2 - 9.2 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Plano 2,8 x 5,3 mm;2,3 x 4,6 mm Nylon 6/6 Negro

10027394

Rango de precios
0,0985 € - 0,0936 €

Niveles de existencias
936 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Dual 3,0 x 5,6 mm PA Negro

10281635

Rango de precios
0,1466 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
7813 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 x 5.6 mm
  • Longitud del cabezal
    11.2 mm
Pasacables de retención de cable Plano 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Negro

10173343

Rango de precios
0,126 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    3.0 x 5.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm Nylon 6/6 Negro

10173404

Rango de precios
0,3162 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
116439 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 8,26 mm Nylon 6/6 Negro

10027448

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
17798 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
Pasacables de retención de cable Plano 3 x 7,6 mm Nylon 6/6 Negro

10027424

Rango de precios
0,2621 € - 0,249 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.8 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Negro

10173435

Rango de precios
0,3162 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
523 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    8.2 x 9.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm