Menu Search

Casquillos liberadores de tensión

En stock

Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.

Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.

Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1730

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Forma de cable compatible Grosor máximo del panel Compra
0,4531 € - 0,5593 € 8988 En stock
12.7 mm
Plano
1.6 mm
0,2176 € - 0,2687 € 7985 En stock
12.7 mm
Plano
2.5 mm
0,1079 € - 0,1332 € 887 En stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,3713 € - 0,3907 € 2249 En stock
19.4 mm
Redonda
1.6 mm
0,8912 € - 0,9385 € 1309 En stock
22.2 mm
Redonda
1.6 mm
0,3439 € - 0,3616 € 10702 En stock
2.5 mm
10027448 0,142 € - 0,1496 € 17798 En stock
Redonda
3.2 mm
0,0947 € - 0,0997 € 3200 En stock
9.5 mm
Dual
1.6 mm
0,232 € - 0,2441 € 6398 En stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,557 € - 0,586 € 2955 En stock
19.4 mm
Redonda
1.6 mm
0,2855 € - 0,3006 € 11577 En stock
Redonda
2.5 mm
0,2264 € - 0,2383 € 7446 En stock
12.9 mm
Redonda
4.0 mm
10027431 0,1041 € - 0,1095 € 114777 En stock
Redonda
2.5 mm
0,3401 € - 0,3573 € 2039 En stock
Redonda
1.6 mm
0,3763 € - 0,396 € 26335 En stock
Redonda
3.2 mm
0,3005 € - 0,3162 € 523 En stock
Redonda
3.2 mm
0,3439 € - 0,3616 € 195 En stock
3.0 mm
0,4809 € - 0,5061 € 794 En stock
Redonda
4.0 mm
0,2966 € - 0,3123 € 1295 En stock
Plano
2.5 mm
0,1989 € - 0,2095 € 11033 En stock
14.3 mm
Dual
1.6 mm
  • de 5
Pasacables de retención de cable Plano SPT Nylon Negro

10222232

Rango de precios
0,5593 € - 0,4531 €

Niveles de existencias
8988 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Longitud del cabezal
    14.4 mm
Pasacables de retención de cable Plano SPT Nylon Negro

10222225

Rango de precios
0,2687 € - 0,2176 €

Niveles de existencias
7985 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.150 x 0.280 in
  • Longitud del cabezal
    14.7 mm
Pasacables de retención de cable Redonda SJT Nylon Negro

10222256

Rango de precios
0,1332 € - 0,1079 €

Niveles de existencias
887 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Longitud del cabezal
    16.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 9,2 - 11,0 mm PA Negro

10258842

Rango de precios
0,3907 € - 0,3713 €

Niveles de existencias
2249 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    9.2 - 11.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 13,5 - 15,2 mm PA Negro

10258897

Rango de precios
0,9385 € - 0,8912 €

Niveles de existencias
1309 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    13.5 - 15.2 mm
  • Longitud del cabezal
    22.2 mm
Pasacables de retención de cable 6.0 mm Nylon 6/6 Negro

10322345

Rango de precios
0,3616 € - 0,3439 €

Niveles de existencias
10702 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    6.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de retención de cable Redonda 8,26 mm Nylon 6/6 Negro

10027448

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
17798 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
Pasacables de retención de cable Dual 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Negro

10258682

Rango de precios
0,0997 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    2.3 x 4.5 mm
  • Longitud del cabezal
    9.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm PA Negro

10258828

Rango de precios
0,2441 € - 0,232 €

Niveles de existencias
6398 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 9,1 - 10,9 mm PA Blanco

10258866

Rango de precios
0,586 € - 0,557 €

Niveles de existencias
2955 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    9.1 - 10.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,4 mm;7,4 mm Nylon 6/6 Negro

10173398

Rango de precios
0,3006 € - 0,2855 €

Niveles de existencias
11577 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Blanco

10258767

Rango de precios
0,2383 € - 0,2264 €

Niveles de existencias
7446 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    4.0 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,35 mm Nylon 6/6 Negro

10027431

Rango de precios
0,1095 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
114777 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 9,2 - 10,5 mm;11;0 mm Nylon 6/6 Negro

10173442

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
2039 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm Nylon 6/6 Negro

10173411

Rango de precios
0,396 € - 0,3763 €

Niveles de existencias
26335 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Negro

10173435

Rango de precios
0,3162 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
523 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    8.2 x 9.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
Pasacables de retención de cable Nylon 6/6 Negro

10322352

Rango de precios
0,3616 € - 0,3439 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Anchura general
    34.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,4 a 9,1 mm Nylon 6/6 Negro

10258651

Rango de precios
0,5061 € - 0,4809 €

Niveles de existencias
794 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    7.4 x 9.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    4.0 mm
Pasacables de retención de cable Plano 3,0 x 5,6 mm - 4,1 x 7,6 mm Nylon 6/6 Negro

10258644

Rango de precios
0,3123 € - 0,2966 €

Niveles de existencias
1295 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.5 mm
Pasacables de retención de cable Dual 5,0 X 10,4 mm PA Negro

10281659

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
11033 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    5.0 x 10.4 mm
  • Longitud del cabezal
    14.3 mm