Menu Search

Casquillos liberadores de tensión

En stock

Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.

Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.

Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1730

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Forma de cable compatible Grosor máximo del panel Compra
0,1692 € - 0,178 € 4314 En stock
Plano
3.3 mm
0,1448 € - 0,1524 € 8989 En stock
Plano
2.5 mm
0,3005 € - 0,3162 € 26731 En stock
Redonda
1.6 mm
10258699 0,0947 € - 0,0997 € 500 En stock
9.5 mm
Redonda
1.6 mm
0,3005 € - 0,3162 € 115939 En stock
Redonda
1.6 mm
0,1989 € - 0,2095 € 1868 En stock
14.3 mm
Dual
3.5 mm
0,1393 € - 0,1466 € 7813 En stock
11.2 mm
Dual
1.6 mm
0,1194 € - 0,1258 € 20236 En stock
9.5 mm
Dual
1.6 mm
10258668 2,2637 € - 2,3828 € 1771 En stock
2.5 mm
0,0467 € - 0,0492 € 8870 En stock
12.7 mm
Dual
2.5 mm
0,7082 € - 0,7447 € 1593 En stock
28.0 mm
Redonda
3.2 mm
0,2395 € - 0,5295 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Plano
1.6 mm
0,2314 € - 0,2435 € 11700 En stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,1461 € - 0,1539 € 7272 En stock
12.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1461 € - 0,1539 € 8253 En stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,1597 € - 0,168 € 8264 En stock
13.0 mm
Redonda
2.5 mm
0,2432 € - 0,2559 € 3000 En stock
16.6 mm
Redonda
4.0 mm
0,2314 € - 0,2435 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,3713 € - 0,3907 € 2837 En stock
19.4 mm
Redonda
1.6 mm
0,3003 € - 0,3164 € 1992 En stock
19.7 mm
Redonda
3.2 mm
  • de 5
Pasacables de retención de cable Plano 3,8 x 8,6 mm Nylon 6/6 Negro

10027417

Rango de precios
0,178 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
4314 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.3 mm
Pasacables de retención de cable Plano 3,7 x 7,6 mm,3,8 x 7,6 mm Nylon 6/6 Negro

10173367

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
8989 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Negro

10173428

Rango de precios
0,3162 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
26731 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    8.2 x 9.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 3,0 - 4,7 mm PA Negro

10258699

Rango de precios
0,0997 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 - 4.7 mm
  • Longitud del cabezal
    9.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm Nylon 6/6 Negro

10173404

Rango de precios
0,3162 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
115939 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Dual 6,0 x 10,4 mm PA Negro

10281505

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
1868 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.0 x 10.4 mm
  • Longitud del cabezal
    14.3 mm
Pasacables de retención de cable Dual 3,0 x 5,6 mm PA Negro

10281635

Rango de precios
0,1466 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
7813 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 x 5.6 mm
  • Longitud del cabezal
    11.2 mm
Pasacables de retención de cable Dual 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Negro

10281581

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
20236 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Longitud del cabezal
    9.5 mm
Pasacables de retención de cable Nylon 6/6 Negro

10258668

Rango de precios
2,3828 € - 2,2637 €

Niveles de existencias
1771 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    6.4 x 15.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de retención de cable Dual 3,0 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Negro

10281680

Rango de precios
0,0492 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
8870 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 x 7.1 mm
  • Longitud del cabezal
    12.7 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Negro

10281642

Rango de precios
0,7447 € - 0,7082 €

Niveles de existencias
1593 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    9.2 - 10.5 mm
  • Longitud del cabezal
    28.0 mm
Pasacables de retención de cable Plano 3,0 x 5,6 mm PA Negro

10173336

Rango de precios
0,5295 € - 0,2395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 x 5.6 mm
  • Longitud del cabezal
    10.3 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,4 - 8,2 mm PA Negro

10281536

Rango de precios
0,2435 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.4 - 8.2 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Negro

10258736

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
7272 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm PA Negro

10258774

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
8253 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Longitud del cabezal
    7.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,2 - 7,4 mm. PA Negro

10281482

Rango de precios
0,168 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
8264 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.2 - 7.4 mm
  • Longitud del cabezal
    13.0 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 - 9,2 mm PA Negro

10258811

Rango de precios
0,2559 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.6 - 9.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    4.0 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,4 - 8,2 mm PA Negro

10281543

Rango de precios
0,2435 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    7.4 - 8.2 mm
  • Longitud del cabezal
    15.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 9,1 - 10,9 mm PA Negro

10258859

Rango de precios
0,3907 € - 0,3713 €

Niveles de existencias
2837 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    9.1 - 10.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Negro

10281574

Rango de precios
0,3164 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
1992 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    9.2 - 10.5 mm
  • Longitud del cabezal
    19.7 mm