Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Código De La Serie: SR1730
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Forma de cable compatible | Grosor máximo del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1308 € - 0,1454 € | 2990 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
Redonda
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2008 € | 2000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1295 € - 0,1362 € | 26979 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0977 € | 8952 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1295 € - 0,1362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1556 € | 27370 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4703 € - 0,5806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,2183 € | 992 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,2088 € - 0,2088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,2074 € - 0,2561 € | 7891 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1339 € - 0,1653 € | 1885 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,1577 € | 2797 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 887 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 10258699 | 0,0947 € - 0,0997 € | 500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,1461 € - 0,1539 € | 7772 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 8253 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2559 € | 3000 En stock |
0.654 in
16.6 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3713 € - 0,3907 € | 2837 En stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9761 € - 1,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar