10186282
110191
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
120 - 1199 | 1,0137 € |
1200 - 5999 | 0,4827 € |
6000 + | 0,4585 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Blue |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Compatible Thread Sizes (All) | 1-3/16-12 |
Overall Diameter | 41.3 mm |
Overall Diameter | 1.626 in |
Inner Ring Inside Diameter | 27.8 mm |
Inner Ring Inside Diameter | 1.094 in |
Inner Ring Length | 14.5 mm |
Inner Ring Length | 0.571 in |
Outer Ring Inside Diameter | 38.9 mm |
Outer Ring Inside Diameter | 1.531 in |
Outer Ring Length | 26.2 mm |
Outer Ring Length | 1.031 in |
Price per piece incl VAT | 1.054 GBP |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar