10186275
110190
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 1999 | 0,7814 € |
2000 - 9999 | 0,372 € |
10000 + | 0,3534 € |
Colour | Blue |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Compatible Thread Sizes (All) | 1/14 |
Overall Diameter | 34.9 mm |
Overall Diameter | 1.374 in |
Inner Ring Inside Diameter | 23.0 mm |
Inner Ring Inside Diameter | 0.906 in |
Inner Ring Length | 13.5 mm |
Inner Ring Length | 0.531 in |
Outer Ring Inside Diameter | 31.9 mm |
Outer Ring Inside Diameter | 1.256 in |
Outer Ring Length | 23.4 mm |
Outer Ring Length | 0.921 in |
Price per piece incl VAT | 0.8124 GBP |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar