Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,6157 € - 0,6478 € 1750 En stock
21.4 mm
M22x1.5
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,7082 € - 0,7448 € 593 En stock
24.6 mm
M25
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,6285 € - 0,6608 € 1050 En stock
21.4 mm
M22x1.5
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
Solicite el plazo de entrega aquí
26.3 mm
3/4;M27
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
M27
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
1,5155 € - 1,595 € 398 En stock
44.5 mm
1-3/8;M45
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
1,10 € - 1,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
1-1/2;M39
Negro
38.0 mm
Rosca UNF
1,2852 € - 1,354 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
1-1/4;M42
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
1,5973 € - 1,6811 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
1-3/8;M45
Negro
50.0 mm
Rosca métrica
1,3497 € - 1,4207 € 29 En stock
41.3 mm
1-1/4;M42
Negro
50.0 mm
Rosca métrica
0,9061 € - 0,9535 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
1-3/8;M35
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
140 En stock
57.2 mm
2-1/4;M58
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10353776

Rango de precios
0,6478 € - 0,6157 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22x1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 24.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10353844

Rango de precios
0,7448 € - 0,7082 €

Niveles de existencias
593 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 25.0 mm PVC Negro

10353783

Rango de precios
0,6608 € - 0,6285 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22x1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 38.0 mm PVC Negro

10353875


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 26.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10353882


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 38.0 mm PVC Negro

10354049

Rango de precios
1,595 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 38.0 mm PVC Negro

10353981

Rango de precios
1,1581 € - 1,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M39
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 38.0 mm PVC Negro

10354018

Rango de precios
1,354 € - 1,2852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4;M42
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 50.0 mm PVC Negro

10354056

Rango de precios
1,6811 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 50.0 mm PVC Negro

10354025

Rango de precios
1,4207 € - 1,3497 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4;M42
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10353943

Rango de precios
0,9535 € - 0,9061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 57.2 mm 38.0 mm PVC Negro

10354087


Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP