Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,0623 € - 95,8518 € | 25 En stock |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 21,2592 € - 22,3716 € | 70 En stock |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 3,1415 € - 3,3063 € | 93 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 4,0891 € - 4,3054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar