Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
0,7694 € - 1,1968 € 45 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
136.0 mm
3
1,6686 € - 2,5956 € 56 En stock
No
Natural
PEBD
42.0 mm
177.8 mm
3
1,9467 € - 3,0282 € 15 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
185.0 mm
3
2,3844 € - 2,6494 € 20 En stock
No
Natural
PEBD
40.3 mm
225.0 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 78 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
210.0 mm
3
4,0902 € - 4,5447 € 52 En stock
No
Natural
PEBD
51.6 mm
273.0 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 15 En stock
No
Natural
PEBD
42.0 mm
190.0 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 15 En stock
No
Natural
PEBD
42.0 mm
193.7 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 20 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
232.0 mm
3
1,6686 € - 2,5956 € 16 En stock
No
Natural
PEBD
50.5 mm
180.0 mm
3
1,0197 € - 1,5862 € 175 En stock
No
Natural
PEBD
39.0 mm
152.4 mm
3
1,6507 € - 1,8342 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Natural
PEBD
39.6 mm
168.3 mm
3
1,1005 € - 1,2228 € 234 En stock
No
Natural
PEBD
49.5 mm
160.0 mm
3
0,9826 € - 1,5285 € 450 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
139.7 mm
3
1,1124 € - 1,7304 € 10 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
165.0 mm
3
1,0197 € - 1,5862 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Natural
PEBD
40.0 mm
146.0 mm
3
1,6507 € - 1,8342 € 499 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
141.3 mm
3
1,0197 € - 1,5862 € 10 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
156.0 mm
3
0,504 € - 0,56 € 23 En stock
Rojo
PEBD
30.0 mm
DN 90
93.3 mm
4
0,6373 € - 0,7082 € 746 En stock
Rojo
PEBD
38.6 mm
DN 110
116.0 mm
4
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 136.0 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593636

Rango de precios
1,1968 € - 0,7694 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • d
    136.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 177.8 mm 42.0 mm Natural PEBD

20593759

Rango de precios
2,5956 € - 1,6686 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 185.0 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593773

Rango de precios
3,0282 € - 1,9467 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 225.0 mm 40.3 mm Natural PEBD

20593834

Rango de precios
2,6494 € - 2,3844 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 210.0 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593810

Rango de precios
3,7492 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 273.0 mm 51.6 mm Natural PEBD

20593896

Rango de precios
4,5447 € - 4,0902 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • h
    51.6
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 190.0 mm 42.0 mm Natural PEBD

20593780

Rango de precios
3,7492 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 193.7 mm 42.0 mm Natural PEBD

20593797

Rango de precios
3,7492 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 232.0 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593841

Rango de precios
3,7492 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 180.0 mm 50.5 mm Natural PEBD

20593766

Rango de precios
2,5956 € - 1,6686 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • h
    50.5
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 152.4 mm 39.0 mm Natural PEBD

20593698

Rango de precios
1,5862 € - 1,0197 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 168.3 mm 39.6 mm Natural PEBD

20593735

Rango de precios
1,8342 € - 1,6507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 160.0 mm 49.5 mm Natural PEBD

20593711

Rango de precios
1,2228 € - 1,1005 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 139.7 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593650

Rango de precios
1,5285 € - 0,9826 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 165.0 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593728

Rango de precios
1,7304 € - 1,1124 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    165.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 146.0 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593674

Rango de precios
1,5862 € - 1,0197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 141.3 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593667

Rango de precios
1,8342 € - 1,6507 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 156.0 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593704

Rango de precios
1,5862 € - 1,0197 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar DN 90 30.0 mm Rojo PEBD

20594800

Rango de precios
0,56 € - 0,504 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d
    93.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 90
  • Con respiradero
  • Color
    Rojo
Capuchón para tubos de tamaño estándar DN 110 38.6 mm Rojo PEBD

20594817

Rango de precios
0,7082 € - 0,6373 €

Niveles de existencias
746 En stock
Atributos
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 110
  • Con respiradero
  • Color
    Rojo