Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1865 € - 0,4128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Azul
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,1977 € - 0,4367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Verde
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,1977 € - 0,4367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Naranja
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 10070192 | 0,1134 € - 0,2508 € | 22810 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
|
| 1,3668 € - 3,022 € | 5730 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 0,4967 € - 1,0982 € | 2648 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 10070277 | 0,3802 € - 0,8408 € | 32850 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
|
| 0,0605 € - 0,1337 € | 35240 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 2,2065 € - 2,3222 € | 4992 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 10093412 | 1,2699 € - 2,8057 € | 31209 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
|
| 3,0766 € - 3,2379 € | 163 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| 0,9117 € - 2,0163 € | 650 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 0,9702 € - 2,1449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| 0,1408 € - 0,311 € | 8467 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 6,2212 € - 13,7608 € | 524 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
| 4,142 € - 9,1552 € | 364 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 10370643 | 3,5998 € - 7,9593 € | 88 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
|
| 1,0042 € - 2,2206 € | 520 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
| 2,0558 € - 4,5443 € | 100 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 0,4033 € - 0,8915 € | 2080 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar