Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7254 € - 0,7635 € | 97 En stock |
N
|
Negro
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 2,8549 € - 3,0057 € | 11 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 404,8518 € - 426,1522 € | 7 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 0,3046 € - 0,6732 € | 6950 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,8795 € - 0,926 € | 201 En stock |
N
|
Negro
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,2165 € - 0,4786 € | 6160 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,9695 € - 2,1417 € | 15 En stock |
No
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 10103265 | 0,9579 € - 1,0089 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Rojo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
|
| 0,3655 € - 0,3846 € | 105 En stock |
N
|
Negro
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,7645 € - 0,8051 € | 6 En stock |
N
|
Negro
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 0,5659 € - 1,2507 € | 280 En stock |
Y
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 1,3668 € - 3,022 € | 7590 En stock |
Y
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 4,4805 € - 9,9024 € | 345 En stock |
Y
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 13,2286 € - 13,9173 € | 34 En stock |
Y
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,1573 € - 0,3479 € | 12700 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 0,2966 € - 0,6556 € | 1715 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,429 € - 0,9484 € | 950 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 2,5853 € - 5,7144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 1,9219 € - 4,2487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,1099 € - 0,2429 € | 3360 En stock |
Y
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar