Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
0,1865 € - 0,4128 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Azul
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1977 € - 0,4367 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Verde
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1977 € - 0,4367 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Naranja
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
10070192 0,1134 € - 0,2508 € 22810 En stock
N
Amarillo
PEBD
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,3668 € - 3,022 € 5730 En stock
N
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
0,4967 € - 1,0982 € 2928 En stock
N
Amarillo
PEBD
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
10070277 0,3802 € - 0,8408 € 32850 En stock
N
Amarillo
PEBD
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,0605 € - 0,1337 € 35240 En stock
N
Amarillo
PEBD
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2,2065 € - 2,3222 € 4992 En stock
N
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
10093412 1,2699 € - 2,8057 € 31169 En stock
N
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
3,0766 € - 3,2379 € 163 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
159 mm
2
0,9117 € - 2,0163 € 650 En stock
No
Gris
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
2
0,9702 € - 2,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Gris
PEBD
30.0 mm
82.0 mm
2
0,1408 € - 0,311 € 8467 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
10.0 mm
2
6,2212 € - 13,7608 € 524 En stock
No
Gris
PEBD
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
4,142 € - 9,1552 € 364 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
200.0 mm
2
10370643 3,5998 € - 7,9593 € 88 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
177.8 mm
2
1,0042 € - 2,2206 € 520 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
83.0 mm
2
2,0558 € - 4,5443 € 100 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
110.0 mm
2
0,4033 € - 0,8915 € 2080 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
40.0 mm
2
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar PEBD Azul

10120712

Rango de precios
0,4128 € - 0,1865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Azul
Capuchón para tubos de tamaño estándar PEBD Verde

10120729

Rango de precios
0,4367 € - 0,1977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Verde
Capuchón para tubos de tamaño estándar PEBD Naranja

10120705

Rango de precios
0,4367 € - 0,1977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Naranja
Capuchón para tubos de tamaño estándar 33.7 mm 30.0 mm Amarillo PEBD

10070192

Rango de precios
0,2508 € - 0,1134 €

Niveles de existencias
22810 En stock
Atributos
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 25, ANSI 1
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 127.0 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093436

Rango de precios
3,022 € - 1,3668 €

Niveles de existencias
5730 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 76.1 mm 35.0 mm Amarillo PEBD

10070291

Rango de precios
1,0982 € - 0,4967 €

Niveles de existencias
2928 En stock
Atributos
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 60.3 mm 30.0 mm Amarillo PEBD

10070277

Rango de precios
0,8408 € - 0,3802 €

Niveles de existencias
32850 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 50, ANSI 2
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 21.3 mm 20.0 mm Amarillo PEBD

10070178

Rango de precios
0,1337 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
35240 En stock
Atributos
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 168.3 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093474

Rango de precios
2,3222 € - 2,2065 €

Niveles de existencias
4992 En stock
Atributos
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 150, ANSI 6
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 114.3 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093412

Rango de precios
2,8057 € - 1,2699 €

Niveles de existencias
31169 En stock
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 100, ANSI 4
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 159 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370858

Rango de precios
3,2379 € - 3,0766 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 38.0 mm Gris PEBD

10371978

Rango de precios
2,0163 € - 0,9117 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 82.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371992

Rango de precios
2,1449 € - 0,9702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 10.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371718

Rango de precios
0,311 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
8467 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 219.1 mm 50.0 mm Gris PEBD

10370650

Rango de precios
13,7608 € - 6,2212 €

Niveles de existencias
524 En stock
Atributos
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    ANSI 8
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 200.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372098

Rango de precios
9,1552 € - 4,142 €

Niveles de existencias
364 En stock
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 177.8 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370643

Rango de precios
7,9593 € - 3,5998 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 83.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10372005

Rango de precios
2,2206 € - 1,0042 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 110.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372067

Rango de precios
4,5443 € - 2,0558 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 40.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371879

Rango de precios
0,8915 € - 0,4033 €

Niveles de existencias
2080 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris