Menu Search

Pipe Cap 114.3 mm 40.0 mm LDPE Yellow

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up.
Referencia de Essentra:

10093412

Número de pieza del fabricante:

199484

40528 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 2,724 €
100 - 499 1,298 €
500 + 1,233 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

27,24 €

10 x 2,724 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Inside Diameter 114.3 mm
Inside Height 40.0 mm
Vent Hole No
Colour Yellow
Full Material Low Density Polyethylene

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros