Menu Search

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
65 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h d1 Tipo Compra
0,1421 € - 0,3141 € 4500 En stock
13.2 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
0,2828 € - 0,6253 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,3296 € - 0,6104 € 1975 En stock
12.7 mm
Transparente
Silicona
36.1 mm
9.5 mm
2
0,275 € - 0,5092 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
Transparente
Silicona
24.1 mm
11.1 mm
2
0,1705 € - 0,3769 € 33 En stock
13.2 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,207 € - 0,4577 € 1360 En stock
20.6 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
0,3315 € - 0,6139 € 800 En stock
12.2 mm
Transparente
Silicona
38.1 mm
9.0 mm
2
10377925 0,345 € - 0,7632 € 2060 En stock
3.2 mm
Negro
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,2084 € - 0,4607 € 2015 En stock
16.3 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,2246 € - 0,4966 € 2000 En stock
20.6 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,1881 € - 0,4159 € 4000 En stock
15.9 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,1093 € - 0,2417 € 7500 En stock
7.7 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,1293 € - 0,286 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,1435 € - 0,1511 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Silicona
0,3592 € - 0,3782 € 21000 En stock
Natural
Silicona
0,2314 € - 0,5116 € 2375 En stock
18.8 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,1096 € - 0,2423 € 2750 En stock
9.7 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
0,5671 € - 1,2536 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,0894 € - 0,1977 € 11180 En stock
7.7 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
0,1921 € - 0,4248 € 3200 En stock
15.3 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
  • de 4
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 13.2 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020449

Rango de precios
0,3141 € - 0,1421 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 26.9 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020586

Rango de precios
0,6253 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 12.7 mm 36.1 mm Transparente Silicona

10377901

Rango de precios
0,6104 € - 0,3296 €

Niveles de existencias
1975 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Transparente
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 14.3 mm 24.1 mm Transparente Silicona

10377918

Rango de precios
0,5092 € - 0,275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Transparente
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 13.2 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020456

Rango de precios
0,3769 € - 0,1705 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 20.6 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020548

Rango de precios
0,4577 € - 0,207 €

Niveles de existencias
1360 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 12.2 mm 38.1 mm Transparente Silicona

10377895

Rango de precios
0,6139 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Transparente
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 6.4 mm 50.8 mm Negro EPDM

10377925

Rango de precios
0,7632 € - 0,345 €

Niveles de existencias
2060 En stock
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 16.3 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020500

Rango de precios
0,4607 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
2015 En stock
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 20.6 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020555

Rango de precios
0,4966 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 15.9 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020494

Rango de precios
0,4159 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 7.7 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020357

Rango de precios
0,2417 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 9.7 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020395

Rango de precios
0,286 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 0.031 in Natural Silicona

10240724

Rango de precios
0,1511 € - 0,1435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Color
    Natural
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 0.035 in Natural Silicona

10240731

Rango de precios
0,3782 € - 0,3592 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Color
    Natural
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 18.8 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020524

Rango de precios
0,5116 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
2375 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 9.7 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020388

Rango de precios
0,2423 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 22.0 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10112090

Rango de precios
1,2536 € - 0,5671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 7.7 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020340

Rango de precios
0,1977 € - 0,0894 €

Niveles de existencias
11180 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 15.3 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020487

Rango de precios
0,4248 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC