Menu Search

Acero inoxidable M8 N/A 32.0 mm (L)

Este perno de argolla está hecho de acero inoxidable mate y tiene un eje parcialmente roscado. Ideal para utilizarlo como fijación en plantillas y montajes mecánicos.
Referencia de Essentra:

10501351

Número de pieza del fabricante:

1504688

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la cabeza 9.0 mm
Diámetro del vástago 8.0 mm
Longitud al centro del orificio 75.0 mm
Diámetro exterior 18.0 mm
Diámetro interior 8.0 mm
Longitud de la rosca 32.0 mm
Medida de la rosca M8
Material Acero inoxidable
Tipo de cabezal Cabeza de pala con hombro
Tipo de rosca Roscado
Tipo Pernos oscilantes

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros