10501252
1504678
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 10,507 € |
50 + | 9,982 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Thickness | 6.0 mm |
---|---|
Head Thickness | 0.236 in |
Shank Diameter | 5.0 mm |
Shank Diameter | 0.197 in |
Length to Hole Center | 50.0 mm |
Length to Hole Center | 1.969 in |
Outside Diameter | 12.0 mm |
Outside Diameter | 0.472 in |
Inside Diameter | 5.0 mm |
Inside Diameter | 0.197 in |
Thread Length | 32.0 mm |
Thread Length | 1.26 in |
Thread Size | M5 |
Material | Stainless Steel |
Head Type | Eye Hole Head |
Thread Type | Threaded |
Type | Swing bolts |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar