10501122
1504665
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 18,79 € |
5 + | 17,85 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la cabeza | 17.0 mm |
---|---|
Grosor de la cabeza | 0.669 in |
Diámetro del vástago | 16.0 mm |
Diámetro del vástago | 0.63 in |
Longitud al centro del orificio | 100.0 mm |
Longitud al centro del orificio | 3.937 in |
Diámetro exterior | 32.0 mm |
Diámetro exterior | 1.26 in |
Diámetro interior | 16.0 mm |
Diámetro interior | 0.63 in |
Longitud de la rosca | 50.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.969 in |
Medida de la rosca | M16 |
Material | Acero |
Tipo de cabezal | Cabeza con orificio de horquilla |
Tipo de rosca | Threaded |
Tipo | Swing bolts |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar