Menu Search

Ball Joint 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

This Spherical Rod Ends - Male Thread is designed with a female ball thread and clamping set with screw in stainless steel AISI 304. The Housing is made of Aluminium anodized in black, and the base plate and ball of Aluminium. This Swivel Ball Joint allows precise and variable adjustment to the ball pivot within the rotation range. This is a particular advantage when adjusting scanners, cameras, lighting, monitors.
Referencia de Essentra:

10508114

Número de pieza del fabricante:

1505364

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 101,81 €
5 + 96,73 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

101,81 €

1 x 101,81 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Ball Housing Diameter 49.0 mm
Ball Stud Thread Length 19.5 mm
Thread Size M8
Commodity Code 8483105090
Rod End Thread Size M8
Type Swivel Ball Joint
Rod End Gender Male

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros