10312407
EFA04-21-001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 6,0401 € |
500 + | 5,7475 € |
Colour | Black |
---|---|
Includes | No Mounting Hardware |
Mounting Method | Screw |
Type | Fibre Storage |
Counterbore Hole Size | 4.6 mm |
Counterbore Hole Size | 0.181 in |
Overall Height | 6.4 mm |
Overall Height | 0.252 in |
Full Material | Polyamide 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Maximum Storage | 4.5 m of 900.0 Micron Fibre |
Number of Mounting Holes | 8 |
Package Quantity | 100 |
Radius | 25.0 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar