10196793
1220859
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 7,702 € |
25 + | 7,316 € |
Thread Size | M20 x 1.5;M5 |
---|---|
Bore Diameter | 5.3 mm |
Bore Diameter | 0.209 in |
Overall Height | 34.0 mm |
Overall Height | 1.339 in |
Overall Length | 47.0 mm |
Overall Length | 1.85 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar