La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Código De La Serie: SR5468
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Orientación de montaje | Material del pestillo | Longitud general de la hoja | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,4745 € - 100,528 € | 2 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 5,562 € - 12,2961 € | 3 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 50,7584 € - 112,1979 € | 65 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 6,0358 € - 13,3488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 13,5754 € - 20,015 € | 78 En stock |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 5,8195 € - 12,8647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 6,3654 € - 14,0595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,0358 € - 13,3488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10273869 | 5,9328 € - 13,1119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 25,6676 € - 56,753 € | 247 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10281222 | 8,1164 € - 17,9529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 10,8356 € - 23,9681 € | 22 En stock |
|
Acero
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 52,1592 € - 115,3085 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero inoxidable
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,3232 € - 67,0221 € | 19 En stock |
A mano izquierda
|
Acero
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 5,7371 € - 12,6896 € | 3 En stock |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 30,3232 € - 67,0221 € | 74 En stock |
Mano opuesta
|
Acero
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 27,501 € - 60,7906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 5,117 € - 11,3094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Mano derecha e izquierda
|
Acero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,3178 € - 8,2721 € | 216 En stock |
Universal
|
Acero
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar