Menu Search

Bisagra de tensión 65.0 mm 55.0 mm Aluminio Natural

Esta bisagra de tensión ajustable se utiliza cuando no es necesario mantener las puertas en una posición abierta. Adecuado para puertas que se abren tanto horizontal como verticalmente. Proporciona resistencia al movimiento y evita el cierre repentino.
Referencia de Essentra:

10273661

Número de pieza del fabricante:

493479

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 103,0412 €
50 - 249 49,0692 €
250 + 46,6178 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

103,04 €

1 x 103,0412 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tensión máxima 5.00 Nm
Longitud general 65.0 mm
Anchura general 55.0 mm
Tensión Ajustable Ajustable
Tipo de fijación M6 Female
Depresión del orificio de montaje Round
Forma del orificio de montaje Redonda
Número de orificios de montaje 4
Tipo Pin Adjustment
Finalizar Translúcido anodizado
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros