Menu Search

Bisagras de tensión constante - Posición controlada

En stock

Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Color Tipo de montaje Tensión máxima Material del cuerpo Anchura general Compra
92,36 € - 204,16 € En producción
3.0 mm
80.0 mm
Gris
Fijación atornillable
3.0 Nm
Acero inoxidable
40.0 mm
  • de 2
Bisagra de tensión 57.0 mm (L) 52.0 mm (A) Negro

10094860

Rango de precios
26,32 € - 11,90 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    10.0 mm
  • Tensión máxima
    1.10 Nm
  • Longitud general
    57.0 mm
  • Anchura general
    52.0 mm
  • Material del cuerpo
    PA
Bisagra de tensión 57.0 mm (L) 52.0 mm (A) Negro

10094853

Rango de precios
21,47 € - 9,72 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    10.0 mm
  • Tensión máxima
    1.10 Nm
  • Longitud general
    57.0 mm
  • Anchura general
    52.0 mm
  • Material del cuerpo
    PA
Bisagra de tensión 57.0 mm (L) 52.0 mm (A) Negro

10094839

Rango de precios
19,73 € - 8,92 €

Niveles de existencias
680 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    10.0 mm
  • Longitud general
    57.0 mm
  • Anchura general
    52.0 mm
  • Material del cuerpo
    PA
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Bisagra de tensión 57.0 mm (L) 52.0 mm (A) Negro

10094846

Rango de precios
20,25 € - 9,16 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    10.0 mm
  • Tensión máxima
    1.10 Nm
  • Longitud general
    57.0 mm
  • Anchura general
    52.0 mm
  • Material del cuerpo
    PA
Bisagra de tensión 100.0 mm 82.5 mm Aleación de zinc Transparente

10352960

Rango de precios
188,46 € - 85,25 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.5 mm
  • Tensión máxima
    4.50 Nm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    82.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aluminio
Bisagra de tensión 40.0 mm 28.0 mm Polymer Negro

10352830

Rango de precios
22,09 € - 9,99 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.5 mm
  • Tensión máxima
    0.25 Nm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Material del cuerpo
    POM
Bisagra de tensión 100.0 mm 82.5 mm Aleación de zinc Transparente

10352977

Rango de precios
196,38 € - 88,84 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.5 mm
  • Tensión máxima
    4.50 Nm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    82.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aluminio
Bisagra de tensión 76.6 mm 51.2 mm Aleación de zinc Negro

10202104

Rango de precios
63,10 € - 28,55 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.0 mm
  • Tensión máxima
    2.94 Nm
  • Longitud general
    76.6 mm
  • Anchura general
    51.2 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 54.0 mm 33.6 mm Aleación de zinc Negro

10202142

Rango de precios
56,07 € - 25,36 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.5 mm
  • Tensión máxima
    0.45 Nm
  • Longitud general
    54.0 mm
  • Anchura general
    33.6 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 54.0 mm 33.6 mm Aleación de zinc Negro

10202180

Rango de precios
50,72 € - 22,95 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.5 mm
  • Tensión máxima
    0.90 Nm
  • Longitud general
    54.0 mm
  • Anchura general
    33.6 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 76.6 mm 51.2 mm Aleación de zinc Negro

10202081

Rango de precios
62,50 € - 28,28 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.0 mm
  • Tensión máxima
    2.26 Nm
  • Longitud general
    76.6 mm
  • Anchura general
    51.2 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 76.6 mm 51.2 mm Aleación de zinc Negro

10202128

Rango de precios
65,43 € - 29,59 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    11.8 mm
  • Tensión máxima
    1.58 Nm
  • Longitud general
    76.6 mm
  • Anchura general
    51.2 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 54.0 mm 33.6 mm Aleación de zinc Negro

10202166

Rango de precios
49,82 € - 22,54 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.5 mm
  • Tensión máxima
    0.45 Nm
  • Longitud general
    54.0 mm
  • Anchura general
    33.6 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 76.6 mm 51.2 mm Aleación de zinc Negro

10202098

Rango de precios
62,50 € - 28,28 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.0 mm
  • Tensión máxima
    2.26 Nm
  • Longitud general
    76.6 mm
  • Anchura general
    51.2 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 54.0 mm 33.6 mm Aleación de zinc Negro

10202135

Rango de precios
56,60 € - 25,60 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.5 mm
  • Tensión máxima
    0.45 Nm
  • Longitud general
    54.0 mm
  • Anchura general
    33.6 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 54.0 mm 33.6 mm Aleación de zinc Negro

10202173

Rango de precios
73,45 € - 33,23 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.5 mm
  • Tensión máxima
    0.68 Nm
  • Longitud general
    54.0 mm
  • Anchura general
    33.6 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 76.6 mm 51.2 mm Aleación de zinc Negro

10202111

Rango de precios
65,43 € - 29,59 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.0 mm
  • Tensión máxima
    1.58 Nm
  • Longitud general
    76.6 mm
  • Anchura general
    51.2 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 54.0 mm 33.6 mm Aleación de zinc Negro

10202159

Rango de precios
50,80 € - 22,98 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.5 mm
  • Tensión máxima
    0.45 Nm
  • Longitud general
    54.0 mm
  • Anchura general
    33.6 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 54.0 mm 33.6 mm Aleación de zinc Negro

10202197

Rango de precios
50,72 € - 22,95 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.5 mm
  • Tensión máxima
    0.90 Nm
  • Longitud general
    54.0 mm
  • Anchura general
    33.6 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc
Bisagra de tensión 40.0 mm 28.0 mm Polymer Blanco

10352847

Rango de precios
22,09 € - 9,99 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.5 mm
  • Tensión máxima
    0.25 Nm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Material del cuerpo
    POM
Bisagra de tensión 80.0 mm 40.0 mm Acero inoxidable 304 Gris

10352953

Rango de precios
204,16 € - 92,36 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Tensión máxima
    3.0 Nm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable