Menu Search

Torque Hinge 54.0 mm 33.6 mm Zinc Alloy Black

Referencia de Essentra:

10633229

Número de pieza del fabricante:

1224004

En producción For more information Delivery & returns

PRODUCTO DESCATALOGADO

Este producto ya no está disponible.

Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Leaf Thickness 3.5 mm
Overall Length 54.0 mm
Overall Width 33.6 mm
Body Material Zinc Alloy
Mount Type Threaded Bolt
Colour Black
Commodity Code 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros