20126285
59940
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosor de la hoja | 0.098 in |
|---|---|
| Grosor de la hoja | 2.5 mm |
| Longitud general | 5.433 in |
| Longitud general | 138.0 mm |
| Grosor general | 0.406 in |
| Grosor general | 10.3 mm |
| Anchura general | 3.346 in |
| Anchura general | 85.0 mm |
| Color | Plata |
| Finalizar | Pulido |
| Incluye | Fijaciones no incluidas |
| Forma de la hoja | Flecha |
| Material completo | Acero inoxidable 304; Acero inoxidable 303 |
| Forma del orificio de montaje | A través del orificio |
| Método de montaje | Fastener Nuts;Screw/Bolts |
| Orientación de montaje | Universal |
| Estilo de montaje | Montaje en superficie |
| Número de orificios de montaje | 6 |
| Material del pasador | Acero inoxidable |
| Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar