These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Material: Zamak, Acero, Acero inoxidable, Aleación de zinc fundido, Aleación de zinc Color: Negro, Natural, Gris, , Cromado Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Orientación de montaje | Material | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6388 € - 25,8825 € | 30 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Gris
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 17,6866 € - 27,5125 € | 18 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Gris
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 34,0248 € - 52,9274 € | 45 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Gris
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 29,7391 € - 35,7529 € | 16 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Gris
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,6388 € - 25,8825 € | 60 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,8218 € - 7,5005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
Negro
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 39,4181 € - 58,0838 € | 16 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Cromado
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,1193 € - 60,8523 € | 469 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,8172 € - 27,7441 € | 36 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
|
Acero zincado
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 17,3246 € - 24,2544 € | 10 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Negro
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 5,40 € - 8,40 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,6395 € - 15,155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 13,6395 € - 15,155 € | 20 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,4236 € - 11,5478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
A mano izquierda
|
Aleación de zinc
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 20063719 | 5,8855 € - 9,1552 € | 4 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Negro
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
| 7,4236 € - 11,5478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,8172 € - 27,7441 € | 1 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
A mano derecha
|
Acero
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 28,222 € - 39,5108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6,056 € - 6,056 € | 4 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Aleación de zinc fundido
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar