Menu Search

Rolled Flag Hinge 60.0 mm 30.0 mm Aluminium

Referencia de Essentra:

10283233

Número de pieza del fabricante:

497917

34 En stock For more information Delivery & returns

PRODUCTO DESCATALOGADO

Este producto ya no está disponible.

Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Body Length 60.0 mm
Leaf Thickness 3.0 mm
Overall Leaf Length 30.0 mm
Overall Length 60.0 mm
Overall Thickness 3.0 mm
Overall Width 10.0 mm
Pin Diameter 10.0 mm
Material Aluminium
Hinge Type Left Hand Hinge
Leaf Shape Rectangular
Commodity Code 7616999099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros