10281444
497633
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Body Length | 80.0 mm |
---|---|
Body Length | 3.15 in |
Leaf Thickness | 3.0 mm |
Leaf Thickness | 0.118 in |
Overall Leaf Length | 30.0 mm |
Overall Leaf Length | 1.181 in |
Overall Length | 80.0 mm |
Overall Length | 3.15 in |
Overall Thickness | 3.0 mm |
Overall Thickness | 0.118 in |
Overall Width | 30.0 mm |
Overall Width | 1.181 in |
Pin Diameter | 10.0 mm |
Pin Diameter | 0.394 in |
Colour | Natural |
Hinge Type | Right Hand Hinge |
Leaf Shape | Rectangular |
Pin Material | Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Mounting Method | Fastener Nuts |
Mount Style | Surface Mount |
Standard | RoHs |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar