Bases de vibración - Métricas

En producción

Bases de vibración - La métrica absorbe transmisiones entre dos paneles, equipos o máquinas que puedan causar vibraciones, ruidos e impactos perjudiciales. El material de goma ofrece una base robusta y duradera mientras que el espárrago está unido para obtener fuerza.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Forma de la base Altura de la base
497800
6,4173 € - 7,2168 € En producción
Redonda
35.0 mm
Patas para atornillar - Altura de la base - 35.0 mm | 1.378 in ; Diámetro general - 35.0 mm | 1.378 in ; Forma de la base - Redonda ; Color - Negro

497800

Rango de precios
7,2168 € - 6,4173 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material
    Goma;Acero
  • Altura de la base
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8

Comprado con frecuencia