Menu Search

Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego

En stock

Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.

Código De La Serie: SR2022

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Anchura máxima de la abrazadera compatible Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
10009246 0,1555 € - 0,1865 € 3173 En stock
5.3 mm
Roscado y remache
0,1751 € - 0,2109 € 3100 En stock
5.2 mm
8.2 mm
Roscado y remache
0,0644 € - 0,0677 € 211846 En stock
9.0 mm
Tornillo
0,0462 € - 0,0487 € 15215 En stock
4.8 mm
Tornillo
0,0451 € - 0,0474 € 363000 En stock
4.8 mm
Tornillo
0,2855 € - 0,3006 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
3.18 mm
0,132 € - 0,163 € 4950 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Ajustable a presión
0,1489 € - 0,1567 € 6946 En stock
4.0 mm
Ajustable a presión
10009666 0,1393 € - 0,1467 € 19353 En stock
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Ajustable a presión
0,132 € - 0,139 € 61952 En stock
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Ajustable a presión
0,2111 € - 0,2221 € 14500 En stock
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,1474 € - 0,1552 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
5.0 mm
Montaje a presión
0,0445 € - 0,049 € 504 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,1665 € - 0,1752 € 11900 En stock
Ajustable a presión
0,0618 € - 0,0651 € 397 En stock
0,0618 € - 0,0651 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1172 € - 0,1233 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Tornillo
10277133 0,1124 € - 0,1184 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Tornillo
0,2422 € - 0,2549 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Ajustable a presión
0,0634 € - 0,0782 € 1990 En stock
1.0 - 4.5 mm
  • de 4
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado #8. M4 5.3 mm PA Natural

10009246

Rango de precios
0,1865 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
3173 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Roscado y remache
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.3 mm
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    15.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natural

10009307

Rango de precios
0,2109 € - 0,1751 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Roscado y remache
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    8.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.2 mm
  • Altura general
    9.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 9.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246122

Rango de precios
0,0677 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
211846 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura general
    9.8 mm
  • Longitud general
    23.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 4.8 mm Nylon 6/6 Negro

10277119

Rango de precios
0,0487 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
15215 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura general
    7.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10246108

Rango de precios
0,0474 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
363000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10009710

Rango de precios
0,3006 € - 0,2855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.18 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.190 in Nylon 6/6 Natural

10009567

Rango de precios
0,163 € - 0,132 €

Niveles de existencias
4950 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10089309

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
6946 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 6.6 mm Nylon 6/6 Natural

10009666

Rango de precios
0,1467 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
19353 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    6.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 - 2.77 mm
  • Altura general
    17.5 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 3.5 mm Nylon 6/6 Natural

10009413

Rango de precios
0,139 € - 0,132 €

Niveles de existencias
61952 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.79 - 1.98 mm
  • Longitud general
    14.3 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm PA Negro

10009512

Rango de precios
0,2221 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fir Tree
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 3.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.0 mm PA Natural

10126356

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 5.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Altura general
    20.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.8 mm PA Negro

10009611

Rango de precios
0,049 € - 0,0445 €

Niveles de existencias
504 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Fir Tree
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Altura general
    15.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión Nylon 6/6 Natural

10009604

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
11900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Altura general
    15.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión Nylon 6/6 Negro

10035788

Rango de precios
0,0651 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
397 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    13.2 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión Nylon 6/6 Negro

10035771

Rango de precios
0,0651 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    11.5 mm
  • Longitud general
    45.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 9.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246146

Rango de precios
0,1233 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura general
    11.6 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 9.0 mm Nylon 6/6 Negro

10277133

Rango de precios
0,1184 € - 0,1124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura general
    17.5 mm
  • Longitud general
    23.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 2.0 mm Nylon 6/6 Natural

10009437

Rango de precios
0,2549 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura general
    15.5 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión Nylon 6/6 Natural

10009543

Rango de precios
0,0782 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 4.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790