Base de abrazadera de montaje adhesivo

En stock

La gama de bases para abrazadera universales de montaje adhesivo ofrece versatilidad en cuanto a opciones de montaje. Se suministra con adhesivo y también se puede fijar con tornillos. Disponibles con un soporte de base giratoria o para instalación fija de abrazadera de cuatro vías. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Anchura mínima de la abrazadera compatible Color Anchura máxima de la abrazadera compatible Material Método de montaje
FTH-10A-RT-M
1,2457 € - 1,2457 € En producción
4.6 mm
Natural
7.6 mm
Nylon
Adhesivo
FTH-5-01-M
0,0706 € - 0,0706 € 3995 En stock
2.5 mm
Natural
3.6 mm
Nylon
Tornillo
460329
0,0967 € - 0,1076 € 4600 En stock
2.4 mm
Natural
3.2 mm
Nylon
Adhesivo
FTH-7-01-M
0,1108 € - 0,1108 € 12370 En stock
2.5 mm
Natural
4.8 mm
Nylon
Tornillo
FTH-40A-RT
0,4127 € - 0,4127 € 11100 En stock
2.5 mm
Blanco
3.6 mm
ABS y Adhesivo de base acrílica
Adhesivo
FTH-8A-RT-M
0,3547 € - 0,3547 € 155 En stock
4.6 mm
Natural
7.6 mm
Nylon;Adhesivo de base acrílica
Adhesivo
460334
0,0967 € - 0,1076 € 7410 En stock
2.4 mm
Natural
3.2 mm
Nylon
Adhesivo y roscado
494646
0,1298 € - 0,1446 € 78280 En stock
2.4 mm
Negro
5.4 mm
Nylon
Adhesivo y roscado
MFTH-2-01A4-RT
0,1826 € - 0,1826 € 33000 En stock
2.5 mm
Natural
2.5 mm
Nylon
Adhesivo
FTH-2A4-RT-M
0,134 € - 0,134 € 3800 En stock
2.5 mm
Blanco
4.8 mm
PVC
Adhesivo
FTH-5-UVB-M
0,0797 € - 0,0797 € 10000 En stock
2.5 mm
Negro
4.8 mm
Nylon
Tornillo
FTH-40
0,2375 € - 0,3245 € En producción
2.5 mm
Blanco
3.6 mm
ABS
Sin adhesivo
FTH-5A4-RT-M
0,091 € - 0,091 € 132203 En stock
2.5 mm
3.5 mm
Nylon
Adhesivo
460330
0,1095 € - 0,1116 € 22959 En stock
2.4 mm
Natural
3.2 mm
Nylon
Adhesivo y roscado
494644
0,0926 € - 0,103 € En producción
2.4 mm
Negro
3.2 mm
Nylon
Adhesivo y roscado
098007500002
0,624 € - 0,951 € En producción
2.4 mm
Natural
8.2 mm
Nylon
Adhesivo y roscado
FTH-5A-RT-UVB-M
0,3074 € - 0,3074 € 6000 En stock
2.4 mm
Negro
3.6 mm
Nylon
Adhesivo
494647
0,1372 € - 0,153 € 5835 En stock
2.4 mm
Negro
4.8 mm
Nylon
Adhesivo y roscado
494643
0,1095 € - 0,1116 € 9300 En stock
2.4 mm
Negro
3.2 mm
Nylon
Adhesivo
494648
0,0926 € - 0,103 € 3100 En stock
2.4 mm
Negro
3.2 mm
Nylon
Adhesivo y roscado
FTH-5A1-RT-M
0,1192 € - 0,1192 € En producción
2.4 mm
Natural
3.6 mm
Nylon
Adhesivo
460333
0,1446 € - 0,1604 € En producción
2.4 mm
Natural
4.8 mm
Nylon
Adhesivo y roscado
FTH-40A1-RT
0,4391 € - 0,6006 € 59341 En stock
2.5 mm
Blanco
3.6 mm
ABS y Adhesivo con base de goma
Adhesivo
460332
0,1351 € - 0,1509 € 17097 En stock
2.4 mm
Natural
5.5 mm
Nylon
Adhesivo y roscado
494645
0,0926 € - 0,103 € En producción
2.4 mm
Negro
3.2 mm
Nylon
Adhesivo
  • de 2
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 4.6 - 7.6 mm | 0.180 - 0.300 in ; Longitud general 50.8 mm | 2.000 in ; Natural

FTH-10A-RT-M

Rango de precios
1,2457 € - 1,2457 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.6 - 7.6 mm
Bases para abrazaderas - Tornillo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in ; Longitud general 19.1 mm | 0.750 in ; Natural

FTH-5-01-M

Rango de precios
0,0706 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
3995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; Longitud general 12.5 mm | 0.492 in ; Natural

460329

Rango de precios
0,1076 € - 0,0967 €

Niveles de existencias
4600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    3.8 mm
Bases para abrazaderas - Tornillo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in ; Longitud general 25.4 mm | 1.000 in ; Natural

FTH-7-01-M

Rango de precios
0,1108 € - 0,1108 €

Niveles de existencias
12370 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    4.3 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in ; Longitud general 19.1 mm | 0.750 in ; Blanco

FTH-40A-RT

Rango de precios
0,4127 € - 0,4127 €

Niveles de existencias
11100 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Blanco
  • Material
    ABS y Adhesivo de base acrílica
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 4.6 - 7.6 mm | 0.180 - 0.300 in ; Longitud general 38.1 mm | 1.500 in ; Natural

FTH-8A-RT-M

Rango de precios
0,3547 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon;Adhesivo de base acrílica
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.6 - 7.6 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo y roscado ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; Longitud general 18.0 mm | 0.709 in ; Natural

460334

Rango de precios
0,1076 € - 0,0967 €

Niveles de existencias
7410 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo y roscado ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 5.4 mm | 0.094 - 0.213 in ; Longitud general 28.0 mm | 1.102 in ; Negro

494646

Rango de precios
0,1446 € - 0,1298 €

Niveles de existencias
78280 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 5.4 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.5 mm | 0.098 in ; Longitud general 12.7 mm | 0.500 in ; Natural

MFTH-2-01A4-RT

Rango de precios
0,1826 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in ; Longitud general 26.2 mm | 1.031 in ; Blanco

FTH-2A4-RT-M

Rango de precios
0,134 € - 0,134 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Blanco
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 4.8 mm
Bases para abrazaderas - Tornillo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in ; Longitud general 19.1 mm | 0.750 in ; Negro

FTH-5-UVB-M

Rango de precios
0,0797 € - 0,0797 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura de la base
    1.5 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 4.8 mm
Bases para abrazaderas - Sin adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in ; Longitud general 19.1 mm | 0.750 in ; Blanco

FTH-40

Rango de precios
0,3245 € - 0,2375 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material
    ABS
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Anchura máxima de la abrazadera compatible
    3.6 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in ; Longitud general 19.1 mm | 0.750 in ;

FTH-5A4-RT-M

Rango de precios
0,091 € - 0,091 €

Niveles de existencias
132203 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo y roscado ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; Longitud general 19.0 mm | 0.748 in ; Natural

460330

Rango de precios
0,1116 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
22959 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo y roscado ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; Longitud general 19.0 mm | 0.748 in ; Negro

494644

Rango de precios
0,103 € - 0,0926 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo y roscado ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 8.2 mm | 0.094 - 0.323 in ; Longitud general 25.4 mm | 1 in ; Natural

098007500002

Rango de precios
0,951 € - 0,624 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 8.2 mm
  • Diámetro del orificio
    4.2 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; Longitud general 19.1 mm | 0.750 in ; Negro

FTH-5A-RT-UVB-M

Rango de precios
0,3074 € - 0,3074 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura de la base
    1.5 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo y roscado ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.189 in ; Longitud general 28.0 mm | 1.102 in ; Negro

494647

Rango de precios
0,153 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
5835 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; Longitud general 12.5 mm | 0.492 in ; Negro

494643

Rango de precios
0,1116 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
9300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    3.8 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo y roscado ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; Longitud general 18.0 mm | 0.709 in ; Negro

494648

Rango de precios
0,103 € - 0,0926 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; Longitud general 19.1 mm | 0.750 in ; Natural

FTH-5A1-RT-M

Rango de precios
0,1192 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura de la base
    1.5 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo y roscado ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.189 in ; Longitud general 28.0 mm | 1.102 in ; Natural

460333

Rango de precios
0,1604 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in ; Longitud general 19.1 mm | 0.750 in ; Blanco

FTH-40A1-RT

Rango de precios
0,6006 € - 0,4391 €

Niveles de existencias
59341 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Blanco
  • Material
    ABS y Adhesivo con base de goma
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo y roscado ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 5.5 mm | 0.094 - 0.217 in ; Longitud general 28.0 mm | 1.102 in ; Natural

460332

Rango de precios
0,1509 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
17097 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 5.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
Bases para abrazaderas - Adhesivo ; Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; Longitud general 21.0 mm | 0.827 in ; Negro

494645

Rango de precios
0,103 € - 0,0926 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.2 mm
  • Diámetro del orificio
    3.8 mm

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Abrazaderas y clips

Conjunto de productos Bases para abrazaderas

Material Nylon Plástico

Montaje Fijación atornillable Autoadhesivo