Menu Search

Asas - Metálicas en forma de arco

En stock

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
106 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material del asa Tipo de montaje Compra
55,2389 € - 58,1435 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Threaded Insert
45,5981 € - 47,998 € 90 En stock
M8
Aluminio
Threaded Insert
58,1744 € - 61,2438 € 12 En stock
M8
Aluminio
Threaded Insert
42,3639 € - 62,4242 € 20 En stock
Non Threaded
Acero
Sin rosca
16,1452 € - 16,996 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
49,0692 € - 51,6545 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Threaded Insert
70,9979 € - 156,9308 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Espárrago roscado
26,1208 € - 27,501 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
10271957 8,1267 € - 8,5572 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
70,4005 € - 74,1188 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Threaded Insert
103,7725 € - 109,2315 € 10 En stock
M6
Acero inoxidable
Threaded Insert
80,4636 € - 84,6969 € 56 En stock
M8
Aluminio
Threaded Insert
44,8874 € - 47,2461 € 2 En stock
M8
Aluminio
Threaded Insert
70,9979 € - 156,9308 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Espárrago roscado
25,0135 € - 26,3268 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
74,7883 € - 165,3047 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Espárrago roscado
26,7388 € - 28,1344 € 4 En stock
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
25,9714 € - 27,3413 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Aluminio
Front Mount
36,0191 € - 79,619 € 10 En stock
Non Threaded
Aluminio
Sin rosca
64,2514 € - 67,6298 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Threaded Insert
  • de 6
Asa de agarre 350.0 mm M8 Aluminio Negro

10254400

Rango de precios
58,1435 € - 55,2389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa de agarre 200.0 mm M8 Aluminio Negro

10254370

Rango de precios
47,998 € - 45,5981 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa de agarre 400.0 mm M8 Aluminio Negro

10254417

Rango de precios
61,2438 € - 58,1744 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Tiradores Sin rosca Negro

10099063

Rango de precios
62,4242 € - 42,3639 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Sin rosca
  • Número de orificios de montaje
    2
Asa en U M6 125.0 mm 14.5 mm Aluminio

10271964

Rango de precios
16,996 € - 16,1452 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    125.0 mm
  • Referencia
    RoHs
  • Referencia
    REACH
  • Código de material
    7326909890
Asa de agarre 250.0 mm M8 Aluminio Negro

10254387

Rango de precios
51,6545 € - 49,0692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa curvada 300.0 mm Non Threaded Aluminio Plata

10213834

Rango de precios
156,9308 € - 70,9979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Plata
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa en U 120.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210956

Rango de precios
27,501 € - 26,1208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa en U M6 100.0 mm 10.5 mm Aluminio

10271957

Rango de precios
8,5572 € - 8,1267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Referencia
    REACH
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    8302420090
Asa de agarre 600.0 mm M8 Aluminio Negro

10254431

Rango de precios
74,1188 € - 70,4005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa en U 350.0 mm M6 Acero inoxidable Plata

10254356

Rango de precios
109,2315 € - 103,7725 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Acabado del asa
    Semi Matte
  • Color del asa
    Plata
  • Tipo del asa
    Alta calidad
  • Forma del asa
    U
Asa en U 140.0 mm M8 Aluminio Negro

10378793

Rango de precios
84,6969 € - 80,4636 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del asa
    140.0 mm
Asa de agarre 180.0 mm M8 Aluminio Negro

10254363

Rango de precios
47,2461 € - 44,8874 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U
Asa curvada 200.0 mm Non Threaded Aluminio Plata

10213810

Rango de precios
156,9308 € - 70,9979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Plata
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa en U 100.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210932

Rango de precios
26,3268 € - 25,0135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa curvada 200.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10213827

Rango de precios
165,3047 € - 74,7883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa en U 128.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210963

Rango de precios
28,1344 € - 26,7388 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Asa en U 112.0 mm Non Threaded Aluminio Negro

10210949

Rango de precios
27,3413 € - 25,9714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Asa ergonómica
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Front Mount
Tiradores Non Threaded Gris

10232590

Rango de precios
79,619 € - 36,0191 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Tipo de montaje
    Sin rosca
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa de agarre 500.0 mm M8 Aluminio Negro

10254424

Rango de precios
67,6298 € - 64,2514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Acabado del asa
    Sin acabado
  • Color del asa
    Negro
  • Tipo del asa
    Barra de agarre acanalado
  • Forma del asa
    U