10273494
493462
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible.
Llámenos al 900 802 600 para detallarnos su consulta
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 110.0 mm |
---|---|
Overall Length | 4.331 in |
Overall Height | 56.3 mm |
Overall Height | 2.217 in |
Overall Depth | 18.0 mm |
Overall Depth | 0.709 in |
Mounting Hole Length | 103.0 mm |
Mounting Hole Length | 4.055 in |
Mounting Hole Width | 49.0 mm |
Mounting Hole Width | 1.929 in |
Handle Shape | Rectangular |
Handle Style | Snap fit pull handle |
Mount Type | Clip On |
Handle Material | ABS |
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Colour | Grey |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar