Menu Search

Asas - De plástico en forma de puente

En stock

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Anchura general Altura general Compra
7,3954 € - 16,3358 € 1674 En stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
10252567 6,5302 € - 14,4509 € 1700 En stock
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
10252635 7,9413 € - 17,5615 € 4501 En stock
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
8,8477 € - 19,57 € 3219 En stock
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 1975 En stock
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 492 En stock
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
10252673 5,0892 € - 11,2496 € 2839 En stock
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
6,5302 € - 14,4509 € 5011 En stock
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 713 En stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
10,0837 € - 22,2892 € 931 En stock
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 4185 En stock
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 2400 En stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
10252604 7,4778 € - 16,5418 € 1893 En stock
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 5781 En stock
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
8,8477 € - 19,57 € 5173 En stock
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
7,5808 € - 16,7581 € 534 En stock
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 70 En stock
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 958 En stock
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 4200 En stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
13,1325 € - 29,0151 € 114 En stock
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
  • de 2
Asa de agarre 132.0 mm

10252703

Rango de precios
16,3358 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
1674 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    156.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 105.0 mm M6 x 9

10252567

Rango de precios
14,4509 € - 6,5302 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    105.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Longitud general
    121.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm M8 x 9

10252635

Rango de precios
17,5615 € - 7,9413 €

Niveles de existencias
4501 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 132.0 mm M6 x 9

10252642

Rango de precios
19,57 € - 8,8477 €

Niveles de existencias
3219 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    156.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm M8 x 9

10252611

Rango de precios
16,5418 € - 7,4778 €

Niveles de existencias
1975 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 110.0 mm M6 x 9

10252741

Rango de precios
28,5413 € - 12,9162 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    110.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 93.5 mm

10252673

Rango de precios
11,2496 € - 5,0892 €

Niveles de existencias
2839 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    93.5 mm
  • Altura general
    36.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 105.0 mm M5 x 9

10252550

Rango de precios
14,4509 € - 6,5302 €

Niveles de existencias
5011 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    105.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Longitud general
    121.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 132.0 mm

10252710

Rango de precios
16,3358 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
713 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    156.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 179.0 mm

10252727

Rango de precios
22,2892 € - 10,0837 €

Niveles de existencias
931 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    179.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    204.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 110.0 mm M6 x 9

10252581

Rango de precios
15,9753 € - 7,2203 €

Niveles de existencias
4185 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    110.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm

10252680

Rango de precios
12,1179 € - 5,4816 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 117.0 mm M6 x 9

10252604

Rango de precios
16,5418 € - 7,4778 €

Niveles de existencias
1893 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 110.0 mm M5 x 9

10252574

Rango de precios
15,9753 € - 7,2203 €

Niveles de existencias
5781 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    110.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 132.0 mm M8 x 9

10252659

Rango de precios
19,57 € - 8,8477 €

Niveles de existencias
5173 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    156.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 93.5 mm M6 x 9

10252628

Rango de precios
16,7581 € - 7,5808 €

Niveles de existencias
534 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    93.5 mm
  • Altura general
    36.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm M8 x 15

10252758

Rango de precios
28,5413 € - 12,9162 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 15
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm M5 x 9

10252598

Rango de precios
16,5418 € - 7,4778 €

Niveles de existencias
958 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm

10252697

Rango de precios
12,1179 € - 5,4816 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 132.0 mm M10 x 16

10252796

Rango de precios
29,0151 € - 13,1325 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    56.0 mm
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 16
  • Color
    Negro