10252604
462233
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 16,06 € |
100 - 499 | 7,65 € |
500 + | 7,26 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Width | 26.0 mm |
---|---|
Base Width | 1.024 in |
Mounting Hole Distance | 117.0 mm |
Mounting Hole Distance | 4.606 in |
Overall Height | 40.0 mm |
Overall Height | 1.575 in |
Overall Length | 133.0 mm |
Overall Length | 5.236 in |
Thread Size | M6 |
Colour | Black |
Handle Colour | Black |
Handle Material | Thermoplastic |
Handle Style | Rectangular Bar |
Material | Thermoplastic |
Mount Type | Threaded Blind Bush |
Type | Pull Handle |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar