Menu Search

Asas - De plástico en forma de arco

En stock

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Material del asa Tipo de montaje Color del asa Altura general Compra
8,3739 € - 18,4988 € 102 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Ajustable a presión
Negro
43.0 mm
4,2539 € - 4,4702 € 61 En stock
M2
63.5 mm
Nylon 6
Espárrago roscado
Negro
27.0 mm
10,1455 € - 22,4334 € 792 En stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negro
50.0 mm
10273739 9,5481 € - 10,0425 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Espárrago roscado
Negro
25.0 mm
10,6038 € - 11,1497 € 2 En stock
M5
140.0 mm
Nylon
Fijación de tornillo
Negro
50.0 mm
4,8729 € - 10,7707 € 9 En stock
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Negro
42.0 mm
12,0716 € - 26,6873 € 813 En stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negro
41.0 mm
0,079 € - 0,0832 € 14600 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
3,0179 € - 6,6723 € 2 En stock
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negro
35.0 mm
2,2872 € - 2,4078 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
145.0 mm
PA
Plain
Negro
40.0 mm
5,0676 € - 7,0946 € 1701 En stock
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Negro
40.0 mm
3,8161 € - 4,0221 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
35.0 mm
Nylon 6
Espárrago roscado
Gris
27.0 mm
4,8729 € - 10,7707 € 4040 En stock
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negro
40.0 mm
12,0201 € - 26,574 € 763 En stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negro
41.0 mm
17,3864 € - 18,3031 € 272 En stock
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Espárrago roscado
Negro
39.0 mm
10389829 4,6453 € - 4,8873 € 22 En stock
M2
86.0 mm
Nylon 6
Espárrago roscado
Negro
27.0 mm
0,0802 € - 0,0845 € 16598 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
0,0796 € - 0,0837 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
0,097 € - 0,1021 € 12798 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
8.5 mm
0,0768 € - 0,0809 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
10.5 mm
  • de 3
Asa angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negro

10259146

Rango de precios
18,4988 € - 8,3739 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    126.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
  • Longitud general
    126.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    GF PA
  • Color del asa
    Negro
Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon 6 Negro

10273715

Rango de precios
4,4702 € - 4,2539 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    28.5 mm
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
Asa de agarre 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negro

10259207

Rango de precios
22,4334 € - 10,1455 €

Niveles de existencias
792 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Asa de agarre 89.9 mm Non Threaded PPN Negro

10273739

Rango de precios
10,0425 € - 9,5481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la base
    3.2 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    89.9 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Longitud general
    112.4 mm
  • Color del asa
    Negro
Asa de agarre 120.0 mm M5 Nylon Negro

10273760

Rango de precios
11,1497 € - 10,6038 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Estilo del asa
    Asa curvada
Asa de agarre 117.0 mm M8 PA Negro

10260531

Rango de precios
10,7707 € - 4,8729 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    145.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    42.0 mm
  • Longitud general
    146.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
Asa de agarre 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negro

10259160

Rango de precios
26,6873 € - 12,0716 €

Niveles de existencias
813 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Tapas de Cobertura M6 Nylon Azul

10260579

Rango de precios
0,0832 € - 0,079 €

Niveles de existencias
14600 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Azul
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa de agarre 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negro

10260517

Rango de precios
6,6723 € - 3,0179 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    119.5 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    93.4 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Longitud general
    119.5 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
Asa de agarre 117.0 mm M6 PA Negro

10260494

Rango de precios
2,4078 € - 2,2872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    145.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    145.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
  • Color del asa
    Negro
Tiradores 40.0 mm Nylon 6

20060589

Rango de precios
7,0946 € - 5,0676 €

Niveles de existencias
1701 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    122.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
  • Material
    Nylon
Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon 6 Gris

10273692

Rango de precios
4,0221 € - 3,8161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    28.5 mm
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    Nylon 6
Asa de agarre 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negro

10260524

Rango de precios
10,7707 € - 4,8729 €

Niveles de existencias
4040 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    145.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    145.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
Asa de agarre 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negro

10259177

Rango de precios
26,574 € - 12,0201 €

Niveles de existencias
763 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Asa de agarre 138.0 mm Non Threaded PPN Negro

10273753

Rango de precios
18,3031 € - 17,3864 €

Niveles de existencias
272 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    174.0 mm
  • Anchura de la base
    5.1 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    138.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud general
    174.0 mm
Asa de agarre M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Rango de precios
4,8873 € - 4,6453 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    86.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon 6
  • Estilo del asa
    Extraíble
Tapas de Cobertura M6 Nylon Rojo

10260562

Rango de precios
0,0845 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
16598 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Blanco

10260609

Rango de precios
0,0837 € - 0,0796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M8 Nylon Rojo

10260647

Rango de precios
0,1021 € - 0,097 €

Niveles de existencias
12798 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Naranja

10260715

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    10.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Naranja
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon