Aros-manguito

En stock

Los aros-manguito proveen mayor soporte y protección a los cables pasados a través de paneles.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tipo
12462
0,1161 € - 0,2613 € 330 En stock
3.2 mm
2
15517
0,1076 € - 0,2423 € 3664 En stock
2.4 mm
3
60218
0,3198 € - 0,4377 € 1440 En stock
1.6 mm
3
017116000001
0,1171 € - 0,152 € 1500 En stock
2
12312
0,1351 € - 0,1859 € 11092 En stock
1.6 mm
Pasacables para varios cables
12464
0,1942 € - 0,4383 € 17714 En stock
3.2 mm
3
50687
0,228 € - 0,3118 € 3022 En stock
2.4 mm
1
60752
0,1435 € - 0,3219 € 1385 En stock
3.2 mm
3
51409
0,1192 € - 0,2696 € 3190 En stock
.8 mm
2
017007000003
0,0362 € - 0,0362 € En producción
1
12463
0,0868 € - 0,1948 € 3025 En stock
1.6 mm
3
40016
0,355 € - 0,355 € En producción
2.6 mm
3
017125000001
0,1446 € - 0,1889 € 4759 En stock
2
12461
0,0982 € - 0,1351 € En producción
3.8 mm
1
12468
0,0926 € - 0,2079 € 21255 En stock
2.6 mm
1
60466
0,1161 € - 0,2613 € 981 En stock
1.6 mm
1
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 9.5 mm | 0.374 in; Diámetro del orificio compatible 12.7 mm | 0.500 in

12462

Rango de precios
0,2613 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 4.0 mm | 0.157 in; Diámetro del orificio compatible 7.5 mm | 0.295 in

15517

Rango de precios
0,2423 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
3664 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 6.2 mm | 0.244 in; Diámetro del orificio compatible 9.6 mm | 0.378 in

60218

Rango de precios
0,4377 € - 0,3198 €

Niveles de existencias
1440 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    6.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
Funda pasacables - Nylon; Natural; Diámetro exterior 16.0 mm | 0.63 in

017116000001

Rango de precios
0,152 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Altura general
    20.0 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 17.0 mm | 0.669 in; Diámetro del orificio compatible 20.0 mm | 0.787 in

12312

Rango de precios
0,1859 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
11092 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    17.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 10.3 mm | 0.406 in; Diámetro del orificio compatible 14.3 mm | 0.563 in

12464

Rango de precios
0,4383 € - 0,1942 €

Niveles de existencias
17714 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    10.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    14.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 6.4 mm | 0.252 in; Diámetro del orificio compatible 9.5 mm | 0.374 in

50687

Rango de precios
0,3118 € - 0,228 €

Niveles de existencias
3022 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.2 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 7.9 mm | 0.311 in; Diámetro del orificio compatible 11.1 mm | 0.437 in

60752

Rango de precios
0,3219 € - 0,1435 €

Niveles de existencias
1385 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 8.7 mm | 0.343 in; Diámetro del orificio compatible 12.7 mm | 0.500 in

51409

Rango de precios
0,2696 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
3190 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    8.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
Funda pasacables - Nylon; Natural; Diámetro exterior 8.5 mm | 0.335 in

017007000003

Rango de precios
0,0362 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.5 mm
  • Altura general
    12.0 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 6.8 mm | 0.268 in; Diámetro del orificio compatible 9.3 mm | 0.366 in

12463

Rango de precios
0,1948 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
3025 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    6.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 4.0 mm | 0.157 in; Diámetro del orificio compatible 7.1 mm | 0.28 in

40016

Rango de precios
0,355 € - 0,355 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
Funda pasacables - Nylon; Natural; Diámetro exterior 25.0 mm | 0.984 in

017125000001

Rango de precios
0,1889 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
4759 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Altura general
    20.0 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 6.1 mm | 0.24 in; Diámetro del orificio compatible 7.6 mm | 0.299 in

12461

Rango de precios
0,1351 € - 0,0982 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.2 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 6.4 mm | 0.252 in; Diámetro del orificio compatible 9.5 mm | 0.374 in

12468

Rango de precios
0,2079 € - 0,0926 €

Niveles de existencias
21255 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
Funda pasacables - Diámetro de cable compatible 5.1 mm | 0.201 in; Diámetro del orificio compatible 8.7 mm | 0.343 in

60466

Rango de precios
0,2613 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
981 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro de cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm

Comprado con frecuencia

Pasacables escalonados
Pasacables escalonados
Pasacables escalonados
Aros pasacables - De rápida colocación
Aros pasacables - De rápida colocación
Aros pasacables - De rápida colocación
Pasacables IP67
Pasacables IP67
Pasacables IP67
Aro pasacables con diafragma - Corte de una cara
Aro pasacables con diafragma - Corte de una cara
Aro pasacables con diafragma - Corte de una cara
Aros pasacables con diafragma
Aros pasacables con diafragma
Aros pasacables con diafragma
Membrana de entrada - Montaje en orificio
Membrana de entrada - Montaje en orificio
Membrana de entrada - Montaje en orificio
Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Pasacables para panel - Fijación en bordes
Pasacables para panel - Fijación en bordes
Pasacables para panel - Fijación en bordes
Cubre perfiles
Cubre perfiles
Cubre perfiles
Pasacables de ajuste a presión
Pasacables de ajuste a presión
Pasacables de ajuste a presión

Facetas del producto

Gama de productos Gestión de cableado

Conjunto de productos Pasacables

Tipo Aros-manguito

Material Nylon Plástico PVC