Menu Search

Washer 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Referencia de Essentra:

10067833

Número de pieza del fabricante:

1006320000VR

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,3507 €
1250 + 0,3331 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

87,68 €

250 x 0,3507 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Inside Diameter 10.5 mm
Outside Diameter 50.0 mm
Thickness 3.0 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros