Menu Search

Washer 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

Flat Washer provides a vibration dampening seal, prevents leaks and distributes the load thanks to its thermoplastic rubber material. Used in automotive assemblies, oil, and gas industry. Made from black TPE.
Referencia de Essentra:

10069554

Número de pieza del fabricante:

1020342001VR

965 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0663 €
5000 + 0,0631 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

66,30 €

1000 x 0,0663 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Inside Diameter 6.4 mm
Outside Diameter 18.0 mm
Thickness 1.6 mm
Washer Shape Round
Washer Type Flat Washer
Material Flammability Standard UL94 HB
Full Material Thermo Plastic Rubber
Colour Black
Specifications DIN 125, DIN 9021
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros