Arandelas planas - De plástico

En stock

Las arandelas planas se utilizan en conjunción con tornillos, pernos o tuercas. Ofrecen aislamiento, espaciamiento y distribución de carga para sus montajes. Se ofrece una amplia selección de materiales, entre los que se incluyen la poliamida (PA/Nylon), el policarbonato (PC) y el PVDF, que soportan una gran variedad de aplicaciones, incluso en los sectores de electricidad y sanitario.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
Información del SKU del producto
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Compatible Thread Sizes (All) Grosor
1340112
0,1021 € - 0,1021 € 24000 En stock
Negro
PA
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
1340116
0,1066 € - 0,1066 € 63000 En stock
Negro
PA
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
1340120
0,0114 € - 0,0131 € 27000 En stock
Negro
PA
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
1340124
0,0279 € - 0,0338 € En producción
Negro
PA
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
1340128
0,0313 € - 0,0379 € 200 En stock
Negro
PA
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
1340132
0,2921 € - 0,2921 € 20000 En stock
Negro
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
1340136
0,0856 € - 0,0856 € 400 En stock
Negro
PA
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
003100400001
0,1087 € - 0,1414 € En producción
Natural
Nylon
10.5 mm
21.0 mm
3.0 mm
1340122
0,0108 € - 0,0108 € En producción
Negro
PA
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
1340130
0,2152 € - 0,2152 € En producción
Negro
PA
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
1340134
0,0995 € - 0,123 € 18000 En stock
Negro
PA
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
1005100000VR
0,1773 € - 0,1773 € 1342 En stock
Natural
PA
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
1007460000VR
0,411 € - 0,411 € 1000 En stock
Natural
PA
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0050010000VR
0,017 € - 0,0205 € 3850 En stock
Natural
PA
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
0050400000VR
0,0613 € - 0,0613 € 340 En stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0050700000VR
0,1199 € - 0,1199 € En producción
Natural
PA
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0051300000VR
0,8364 € - 0,8364 € 158 En stock
Natural
PA
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
1008660000VR
0,0279 € - 0,0338 € En producción
Natural
PA
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
1020570000VR
0,1886 € - 0,1886 € 75 En stock
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
470828
0,0232 € - 0,0232 € 2300 En stock
Natural
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
470834
0,0112 € - 0,0129 € 1000 En stock
Natural
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
003200000001
0,1506 € - 0,2736 € 16900 En stock
Natural
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
185060070409
0,6186 € - 1,5625 € 550 En stock
Marrón
PEEK
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
032030100001
0,0319 € - 0,0319 € 21798 En stock
Natural
PA
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
1340105
0,0705 € - 0,0705 € En producción
Negro
PA
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
  • de 24
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 3.5 mm | 0.138 in; 7.0 mm | 0.276 in; Grosor 1.0 mm | 0.039 in; Tamaños de tornillos compatibles M3;

1340112

Rango de precios
0,1021 € - 0,1021 €

Niveles de existencias
24000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 4.2 mm | 0.165 in; 8.0 mm | 0.315 in; Grosor 1.2 mm | 0.047 in; Tamaños de tornillos compatibles M4;

1340116

Rango de precios
0,1066 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
63000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 4.3 mm | 0.169 in; 12.8 mm | 0.504 in; Grosor 0.8 mm | 0.031 in; Tamaños de tornillos compatibles M4;

1340120

Rango de precios
0,0131 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
27000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 5.2 mm | 0.205 in; 8.0 mm | 0.315 in; Grosor 2.0 mm | 0.079 in; Tamaños de tornillos compatibles M5;

1340124

Rango de precios
0,0338 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 6.2 mm | 0.244 in; 12.0 mm | 0.472 in; Grosor 1.0 mm | 0.039 in; Tamaños de tornillos compatibles M6;

1340128

Rango de precios
0,0379 € - 0,0313 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 6.4 mm | 0.252 in; 10.0 mm | 0.394 in; Grosor 2.5 mm | 0.098 in; Tamaños de tornillos compatibles M6;

1340132

Rango de precios
0,2921 € - 0,2921 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 8.2 mm | 0.323 in; 16.0 mm | 0.63 in; Grosor 1.5 mm | 0.059 in; Tamaños de tornillos compatibles M8;

1340136

Rango de precios
0,0856 € - 0,0856 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Nylon Arandela antipérdidas Arandela de retención - 10.5 mm | 0.413 in; 21.0 mm | 0.827 in; Grosor 3.0 mm | 0.118 in; Tamaños de tornillos compatibles M3

003100400001

Rango de precios
0,1414 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 4.9 mm | 0.193 in; 10.0 mm | 0.394 in; Grosor 0.8 mm | 0.031 in; Tamaños de tornillos compatibles M4;

1340122

Rango de precios
0,0108 € - 0,0108 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 6.2 mm | 0.244 in; 16.0 mm | 0.63 in; Grosor 1.0 mm | 0.039 in; Tamaños de tornillos compatibles M6;

1340130

Rango de precios
0,2152 € - 0,2152 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 8.2 mm | 0.323 in; 12.0 mm | 0.472 in; Grosor 1.0 mm | 0.039 in; Tamaños de tornillos compatibles M8;

1340134

Rango de precios
0,123 € - 0,0995 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 10.5 mm | 0.413 in; 37.0 mm | 1.457 in; Grosor 3.0 mm | 0.118 in; Tamaños de tornillos compatibles M10;

1005100000VR

Rango de precios
0,1773 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
1342 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 19.0 mm | 0.748 in; 30.0 mm | 1.181 in; Grosor 3.0 mm | 0.118 in; Tamaños de tornillos compatibles M19;

1007460000VR

Rango de precios
0,411 € - 0,411 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    19.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 2.2 mm | 0.087 in; 5.0 mm | 0.197 in; Grosor 0.3 mm | 0.012 in; Tamaños de tornillos compatibles M2; DIN

0050010000VR

Rango de precios
0,0205 € - 0,017 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    0.3 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 10.5 mm | 0.413 in; 21.0 mm | 0.827 in; Grosor 2.0 mm | 0.079 in; Tamaños de tornillos compatibles M10;

0050400000VR

Rango de precios
0,0613 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 19.0 mm | 0.748 in; 34.0 mm | 1.339 in; Grosor 3.0 mm | 0.118 in; Tamaños de tornillos compatibles M19;

0050700000VR

Rango de precios
0,1199 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    19.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 31.0 mm | 1.22 in; 55.5 mm | 2.185 in; Grosor 4.0 mm | 0.157 in; Tamaños de tornillos compatibles M30;

0051300000VR

Rango de precios
0,8364 € - 0,8364 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Diámetro exterior
    55.5 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 5.2 mm | 0.205 in; 8.0 mm | 0.315 in; Grosor 2.0 mm | 0.079 in; Tamaños de tornillos compatibles M5;

1008660000VR

Rango de precios
0,0338 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 13.0 mm | 0.512 in; 40.0 mm | 1.575 in; Grosor 3.0 mm | 0.118 in; Tamaños de tornillos compatibles M13; DIN

1020570000VR

Rango de precios
0,1886 € - 0,1886 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural PA Arandela plana - Diámetro interior 5.3 mm | 0.209 in; 10.0 mm | 0.394 in; Grosor 1.0 mm | 0.039 in; Tamaños de tornillos compatibles M5; DIN

470828

Rango de precios
0,0232 € - 0,0232 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; Grosor 1.4 mm | 0.055 in; Tamaños de tornillos compatibles M4;

470834

Rango de precios
0,0129 € - 0,0112 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 21.0 mm | 0.827 in; 37.0 mm | 1.457 in; Grosor 3.0 mm | 0.118 in; Tamaños de tornillos compatibles M20;

003200000001

Rango de precios
0,2736 € - 0,1506 €

Niveles de existencias
16900 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Marrón PEEK Arandela plana - Diámetro interior 6.4 mm | 0.252 in; 12.5 mm | 0.492 in; Grosor 1.6 mm | 0.063 in; Tamaños de tornillos compatibles M6;

185060070409

Rango de precios
1,5625 € - 0,6186 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Natural Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 3.2 mm | 0.126 in; 9.0 mm | 0.354 in; Grosor 0.8 mm | 0.031 in; Tamaños de tornillos compatibles M3;

032030100001

Rango de precios
0,0319 € - 0,0319 €

Niveles de existencias
21798 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Flat Washer
  • Forma de la arandela
    Redonda
Negro Suave PA Arandela plana - Diámetro interior 2.3 mm | 0.091 in; 4.8 mm | 0.189 in; Grosor 0.5 mm | 0.02 in; Tamaños de tornillos compatibles M2;

1340105

Rango de precios
0,0705 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda

Comprado con frecuencia

Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas curvadas - Nylon
Anillos de retención
Anillos de retención
Anillos de retención
Arandelas planas - Metálicas
Arandelas planas - Metálicas
Arandelas planas - Metálicas
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Arandelas de bloqueo dentadas - Externa
Arandelas de bloqueo dentadas - Externa
Arandelas de bloqueo dentadas - Externa
Juntas vulcanizadas
Juntas vulcanizadas
Juntas vulcanizadas

Comprado con frecuencia

Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido
Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido
Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido
Separadores
Separadores
Separadores
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión

Facetas del producto

Gama de productos Tuercas y arandelas

Conjunto de productos Arandelas

Tipo Arandelas planas

Material Nylon Plástico Poliamida Policarbonato Polioximetileno PVC GTP

Extraíble Permanente Extraíble

Referencia DIN