Menu Search

Arandelas para prensaestopas

En stock

Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro exterior Compra
0,0731 € - 0,077 € 18011 En stock
PG 13.5
24.0 mm
0,1019 € - 0,1081 € 1180 En stock
M40
53.0 mm
10380956 0,0519 € - 0,0543 € 54571 En stock
PG 7
16.0 mm
0,0622 € - 0,0655 € 3082 En stock
PG 16
26.0 mm
0,1019 € - 0,1081 € 7001 En stock
PG 36
51.0 mm
10381069 0,064 € - 0,0675 € 41000 En stock
M16 x 1.5
19.5 mm
0,0407 € - 0,0432 € 25904 En stock
PG 11
0,0568 € - 0,0597 € 3440 En stock
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,1472 € - 0,1545 € 790 En stock
M63 x 1.5
0,0793 € - 0,0844 € 5000 En stock
M32 x 1.5
0,0543 € - 0,0572 € 19813 En stock
1/2" NPT
24.0 mm
10381229 0,0568 € - 0,0597 € 1524 En stock
PG 21
32.5 mm
0,1369 € - 0,1442 € 5280 En stock
PG 48
64.0 mm
0,0793 € - 0,0844 € 125 En stock
PG 29
41.0 mm
10381274 0,0568 € - 0,0597 € 8934 En stock
M12 x 1.5
0,1143 € - 0,1194 € 4603 En stock
PG 42
59.5 mm
0,0541 € - 0,057 € 75396 En stock
1/2" NPT
27.0 mm
0,0428 € - 0,0449 € 63804 En stock
M20 x 1.5
24.0 mm
0,0399 € - 0,042 € 4527 En stock
PG 9
0,1143 € - 0,1194 € Solicite el plazo de entrega aquí
M50 x 1.5
62.5 mm
  • de 3
Precinto para prensaestopas PG 13.5 Neopreno Negro

10380987

Rango de precios
0,077 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
18011 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.8 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 13.5
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas M40 x 1.5 Neopreno Negro

10381106

Rango de precios
0,1081 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.7 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M40
  • Diámetro exterior
    53.0 mm
Arandela para prensaestopas PG 7 Neopreno Negro

10380956

Rango de precios
0,0543 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
54571 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 7
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 16 Neopreno Negro

10380994

Rango de precios
0,0655 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
3082 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 16
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 36 Neopreno Negro

10381021

Rango de precios
0,1081 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
7001 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.4 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 36
  • Diámetro exterior
    51.0 mm
Precinto para prensaestopas M16 x 1.5 Neopreno Negro

10381069

Rango de precios
0,0675 € - 0,064 €

Niveles de existencias
41000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Diámetro exterior
    19.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 11 Neopreno Negro

10381199

Rango de precios
0,0432 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
25904 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 11
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas M25 x 1.5 mm Neopreno Negro

10381304

Rango de precios
0,0597 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
3440 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5 mm
  • Diámetro exterior
    29.0 mm
Precinto para prensaestopas M63 x 1.5 Neopreno Negro

10381342

Rango de precios
0,1545 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
790 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M63 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas M32 x 1.5 Neopreno Negro

10381311

Rango de precios
0,0844 € - 0,0793 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas 1/2" NPT Neopreno Negro

10381359

Rango de precios
0,0572 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
19813 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    1/2" NPT
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 21 Neopreno Negro

10381229

Rango de precios
0,0597 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
1524 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    3.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 21
  • Diámetro exterior
    32.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 48 Neopreno Negro

10381267

Rango de precios
0,1442 € - 0,1369 €

Niveles de existencias
5280 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 48
  • Diámetro exterior
    64.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 29 Neopreno Negro

10381236

Rango de precios
0,0844 € - 0,0793 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Diámetro exterior
    41.0 mm
Arandela para prensaestopas M12 x 1.5 Neopreno Negro

10381274

Rango de precios
0,0597 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
8934 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas PG 42 Neopreno Negro

10381038

Rango de precios
0,1194 € - 0,1143 €

Niveles de existencias
4603 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 42
  • Diámetro exterior
    59.5 mm
Precinto para prensaestopas 1/2" NPT Neopreno Negro

10381144

Rango de precios
0,057 € - 0,0541 €

Niveles de existencias
75396 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    1/2" NPT
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
Precinto para prensaestopas M20 x 1.5 Neopreno Negro

10381076

Rango de precios
0,0449 € - 0,0428 €

Niveles de existencias
63804 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.8 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Arandela para prensaestopas PG 9 Neopreno Negro

10381182

Rango de precios
0,042 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
4527 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 9
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas M50 x 1.5 Neopreno Negro

10381113

Rango de precios
0,1194 € - 0,1143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.2 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M50 x 1.5
  • Diámetro exterior
    62.5 mm