10179291
016002500001
PRODUCTO DESCATALOGADO
Este producto ya no está disponible. Aquí tiene nuestra recomendación:
Retaining Washer made from LDPE and featuring a 6.5 mm | 0.256 in Outside Diameter, 2.7 mm | 0.106 in Inside Diameter and 1.1 mm | 0.043 in Thickness. This item is compatible with M2.3 screws sizes.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Washer Type | Anti-Loss Washer |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M2.5 |
Outside Diameter | 6.0 mm |
Outside Diameter | 0.236 in |
Inside Diameter | 2.6 mm |
Inside Diameter | 0.102 in |
Thickness | 2.2 mm |
Thickness | 0.087 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar