Arandelas acopadas aislantes

En stock

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Altura Diámetro del taladro Diámetro interior Profundidad del orificio Diámetro exterior
16CW010040
0,0296 € - 0,0444 € En producción
5.8 mm
10.4 mm
4.9 mm
4.8 mm
11.9 mm
16CW312050
0,0366 € - 0,055 € En producción
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
3.1 mm
12.7 mm
16CW437520
0,2193 € - 0,2747 € 1000 En stock
13.5 mm
20 mm
11.1 mm
5 mm
27.8 mm
16CW008043
0,0366 € - 0,055 € En producción
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
4.6 mm
8.7 mm
16CW004040
0,0224 € - 0,0337 € 4000 En stock
4 mm
6.2 mm
2.9 mm
3 mm
7.7 mm
16CW008041
0,1023 € - 0,1537 € En producción
4.3 mm
9 mm
4.3 mm
3.3 mm
10.5 mm
16CW250250
0,3085 € - 0,3864 € 400 En stock
5 mm
12.7 mm
6.6 mm
3.8 mm
25.4 mm
16CW312375
0,0432 € - 0,0541 € En producción
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
6.4 mm
22.2 mm
16CW250040
0,0387 € - 0,0582 € En producción
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
6.3 mm
15.1 mm
16CW312500
0,0811 € - 0,1219 € 929 En stock
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
9.6 mm
22.2 mm
16CW008040
0,0285 € - 0,0428 € 47500 En stock
5.2 mm
9 mm
4.3 mm
4.2 mm
10.5 mm
16CW010030
0,0366 € - 0,055 € En producción
4 mm
9.5 mm
5.1 mm
3.2 mm
14.4 mm
16CW250042
0,0613 € - 0,0899 € En producción
20 mm
11.8 mm
6.5 mm
16.5 mm
13.5 mm
16CW375225
0,1086 € - 0,164 € En producción
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
3.2 mm
25.4 mm
16CW006040
0,0239 € - 0,0359 € En producción
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
16CW004257
0,0895 € - 0,1117 € En producción
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
5.5 mm
7.7 mm
16CW008042
0,0366 € - 0,1652 € En producción
3.5 mm
9.9 mm
4.7 mm
2.4 mm
12.6 mm
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 4.8 mm | 0.190 in; Diámetro interior 4.9 mm | 0.194 in

16CW010040

Rango de precios
0,0444 € - 0,0296 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 3.1 mm | 0.122 in; Diámetro interior 8.1 mm | 0.320 in

16CW312050

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 5 mm | 0.196 in; Diámetro interior 11.1 mm | 0.437 in

16CW437520

Rango de precios
0,2747 € - 0,2193 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 4.6 mm | 0.182 in; Diámetro interior 4.4 mm | 0.172 in

16CW008043

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 3 mm | 0.117 in; Diámetro interior 2.9 mm | 0.115 in

16CW004040

Rango de precios
0,0337 € - 0,0224 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 3.3 mm | 0.130 in; Diámetro interior 4.3 mm | 0.171 in

16CW008041

Rango de precios
0,1537 € - 0,1023 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 3.8 mm | 0.150 in; Diámetro interior 6.6 mm | 0.260 in

16CW250250

Rango de precios
0,3864 € - 0,3085 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro interior 8.7 mm | 0.344 in

16CW312375

Rango de precios
0,0541 € - 0,0432 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 6.3 mm | 0.247 in; Diámetro interior 6.5 mm | 0.257 in

16CW250040

Rango de precios
0,0582 € - 0,0387 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 9.6 mm | 0.378 in; Diámetro interior 8.7 mm | 0.344 in

16CW312500

Rango de precios
0,1219 € - 0,0811 €

Niveles de existencias
929 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 4.2 mm | 0.166 in; Diámetro interior 4.3 mm | 0.171 in

16CW008040

Rango de precios
0,0428 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
47500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 3.2 mm | 0.127 in; Diámetro interior 5.1 mm | 0.201 in

16CW010030

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 16.5 mm | 0.650 in; Diámetro interior 6.5 mm | 0.257 in

16CW250042

Rango de precios
0,0899 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 3.2 mm | 0.125 in; Diámetro interior 9.7 mm | 0.380 in

16CW375225

Rango de precios
0,164 € - 0,1086 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 3.6 mm | 0.142 in; Diámetro interior 3.6 mm | 0.140 in

16CW006040

Rango de precios
0,0359 € - 0,0239 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 5.5 mm | 0.217 in; Diámetro interior 2.9 mm | 0.115 in

16CW004257

Rango de precios
0,1117 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón
Natural Nylon Arandela para capuchón - Profundidad del orificio 2.4 mm | 0.093 in; Diámetro interior 4.7 mm | 0.187 in

16CW008042

Rango de precios
0,1652 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela para capuchón

Comprado con frecuencia

Arandelas elásticas - Una sola onda
Arandelas elásticas - Una sola onda
Arandelas elásticas - Una sola onda
Arandelas para cabecero
Arandelas para cabecero
Arandelas para cabecero
Arandelas de bloqueo dentadas - Externa
Arandelas de bloqueo dentadas - Externa
Arandelas de bloqueo dentadas - Externa
Juntas vulcanizadas
Juntas vulcanizadas
Juntas vulcanizadas
Anillo de cierre rápido - Nylon
Anillo de cierre rápido - Nylon
Anillo de cierre rápido - Nylon
Arandelas planas - Metálicas
Arandelas planas - Metálicas
Arandelas planas - Metálicas
Anillos de retención
Anillos de retención
Anillos de retención
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas curvadas - Nylon
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido
Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido
Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido
Espaciadores roscados
Espaciadores roscados
Espaciadores roscados
Separadores de aislamiento redondos
Separadores de aislamiento redondos
Separadores de aislamiento redondos
Separadores
Separadores
Separadores
Separadores de aislamiento hexagonales
Separadores de aislamiento hexagonales
Separadores de aislamiento hexagonales
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca

Facetas del producto

Gama de productos Tuercas y arandelas

Conjunto de productos Arandelas