20756970
20756970
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,12 € |
| 100 - 199 | 4,61 € |
| 200 - 499 | 4,10 € |
| 500 + | 3,58 € |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 7.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 4.0 |
| Tipo de cabezal | Cabeza del capuchón |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Material | Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar